Scroll compressor, DSH184A4HLD
120H1752
Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack
120H1752
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | DSH184-4 |
| Apstiprinājums | CEUL |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Augsta nominālā sprieguma vērtība: 50Hz [V] | 415 V |
| Augsta nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V] | 460 V |
| Augsta sprieguma diapazona vērtība: 50Hz [V] | 457 V |
| Augsta sprieguma diapazona vērtība: 60Hz [V] | 506 V |
| Augstums no pamatplāksnes [mm] | 543 mm |
| Aukstumaģenti | R410A |
| China RoHS exemption clause | 7.17.38.18.3.1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametrs [mm] | 243 mm |
| Eļļas izlīdzināšana | 1-3/4'' Rotolock |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I |
| Family | DSH |
| Fāze | 3 |
| Frekvence [Hz] | 50/60 |
| Garums [mm] | 230.0 mm |
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
| Iepakojuma daudzums | 8 |
| Iepakojuma formāts | Industrial pack |
| IP protection class | IP54 (with cable gland) |
| Izstrādājuma nosaukums | Scroll compressor DSH |
| Izstrādājumu grupa | Hermetic compressors |
| Izvades savienojuma augstums [mm] | 524 mm |
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
| Kompresora strāvas padeve [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Kopējais augstums [mm] | 558.0 mm |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSH184-4HL-INDUST |
| Model number | DSH184A4HLD |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Oil level switch | None |
| Piederuma standarts | ODF |
| Platums [mm] | 230.00 mm |
| Plūduma tilpums [cm3] | 170.30 cm³ |
| Product line | Commercial Compressors |
| Produkta veids | DSH184 |
| Rasējuma numurs | 8560178 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rotācijas ātrums: 50Hz [apgr./min] | 2900 rpm |
| Rotācijas ātrums: 60Hz [apgr./min] | 3500 rpm |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma tips | Brazed |
| SCIP dokumentācija nr. | bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | CSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184 |
| Segmentu lietojums | Air conditioning |
| Stikla griezes moments [Nm] | 50 N-m |
| Strāvas savienojumi | Screw 4.8 mm |
| Suction connection material | - |
| Sūknēšanas savienojuma augstums [mm] | 299 mm |
| Sūknēšanas savienojuma caurules izmērs [collas] | 1-3/8 in |
| Sūknēšanas savienojuma izmērs [collas] | 1-3/8 in |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Zema nominālā sprieguma vērtība: 50Hz [V] | 380 V |
| Zema nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V] | 460 V |
| Zema sprieguma diapazona vērtība: 50Hz [V] | 342 V |
| Zema sprieguma diapazona vērtība: 60Hz [V] | 414 V |
| Zīmola tehnika | Scroll compressor |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 76.12 Kilogram |
| Neto svars | 73.62 Kilogram |
| Volume | 0.11 Cubic meter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424540111 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |