Danfoss logo
DSH090 DSF090 DSF100 (NRVI) - 8560176

Scroll compressor, DSF090A4ALB

120H1636

Refrigerants: R32, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 400/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsDSF090-4
ApstiprinājumsCEULUKCA
Attiecas uz EEIANo
Augsta nominālā sprieguma vērtība: 50Hz [V]400 V
Augsta nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V]460 V
Augsta sprieguma diapazona vērtība: 50Hz [V]440 V
Augsta sprieguma diapazona vērtība: 60Hz [V]506 V
Augstās puses tilpums0.7 L
Augstās puses TS maks.150.0 °C
Augstās puses TS min.-35.0 °C
Augstums no pamatplāksnes [mm]470 mm
Aukstumaģenta uzpilde [kg] [maks.]8.00 kg
AukstumaģentiR32
CE marķējumsYes
China RoHS exemption clause8.18.3.17.3
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm]243 mm
EkonomētājsNo
Eļļas atsauce185SL
Eļļas daudzums [L]3.00 L
Eļļas izlīdzināšana1-3/4"Rotolock
Eļļas tipsPOE
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula7(a)7(c)-I6(c)
FamilyDSF
Fāze3
Frekvence [Hz]50/60
Garums [mm]230.0 mm
Gauge port HPNone
Glass mountingThreaded
Griezes moments, barošana [Nm]3.00 N-m
Griezes moments, zemējums [Nm]2.00 N-m
IDVYes
Iedarbināšanas reižu skaits stundā [maks.]12
Iepakojuma daudzums8
Iepakojuma formātsIndustrial pack
IP protection classIP54 (with cable gland)
Izstrādājuma nosaukumsScroll compressor DSF
Izstrādājumu grupaHermetic compressors
Izvades savienojuma augstums [mm]451 mm
Izvades savienojuma caurules izmērs [collas]7/8 in
Izvades savienojuma izmērs [collas]7/8 in
Kapacitātes vadībaFixed speed
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Kompresora strāvas padeve [V]400/3/50 460/3/60
Konfigurācijas kodsSingle
Kopējais augstums [mm]485.0 mm
KrāsaBlue
LRA98 A
Maksimālā darba strāva [MOC]17 A
Specifikācija
Vērtība
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSF090-4AL-INDUST
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side32.70 bar
MCC24 A
Model numberDSF090A4ALB
Montāžas griezes moments [Nm]15.00 N-m
Motora aizsardzībaInternal overload protector
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Nosūtītā eļļaInitial oil charge
Nosūtītais stiprinājumsMounting kit with grommets, bolts, nuts, sleeves and washers
Nosūtītie norādījumiInstallation instructions
Oil level switchNone
Piederuma standartsODF
Platums [mm]230.00 mm
Plūduma tilpums [cm3]81.30 cm³
Product lineCommercial Compressors
Produkta veidsDSF090
Rasējuma numurs8560176
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
RLA17.1 A
Rotācijas ātrums: 50Hz [apgr./min]2900 rpm
Rotācijas ātrums: 60Hz [apgr./min]3500 rpm
Satur akumulatoriNo
Savienojuma tipsBrazed
SCIP dokumentācija nr.bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsCSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184
Segmentu lietojumsAir conditioning
Šķidruma padeveNo
Stikla griezes moments [Nm]50 N-m
Strāvas savienojumiScrew 4.8 mm
Suction connection material-
Sūknēšanas savienojuma augstums [mm]235 mm
Sūknēšanas savienojuma caurules izmērs [collas]1-1/8 in
Sūknēšanas savienojuma izmērs [collas]1-1/8 in
TehnoloģijaScroll
Testa dif. [bāri] [maks.]37 bar
Testa HP [bāri] [maks.]53.6 bar
Testa LP [bāri] [maks.]36.7 bar
Tinuma pretestība trīsfāžu kompresoriem ar identiskiem tinumiem [omi]1,47 Ohm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL novērtējumsYes
Viskozitāte [cP]40.0 cP
Zema nominālā sprieguma vērtība: 50Hz [V]400 V
Zema nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V]460 V
Zema sprieguma diapazona vērtība: 50Hz [V]360 V
Zema sprieguma diapazona vērtība: 60Hz [V]414 V
Zemās puses tilpums11.7 L
Zemās puses TS maks.53.0 °C
Zemās puses TS min.-35.0 °C
Zīmola tehnikaScroll compressor

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars61.75 Kilogram
Neto svars58 Kilogram
Volume0.1 Cubic meter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424542092
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm