Scroll compressor, DSF270A7AAA
120H1630
Refrigerants: R32, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 575/3/60, Packing format: Single pack
120H1630
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | DSF270-7 |
| Apstiprinājums | CEULUKCA |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Augsta nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V] | 575 V |
| Augsta sprieguma diapazona vērtība: 60Hz [V] | 632 V |
| Augstās puses tilpums | 2.9 L |
| Augstās puses TS maks. | 150.0 °C |
| Augstās puses TS min. | -35.0 °C |
| Aukstumaģenta uzpilde [kg] [maks.] | 15.00 kg |
| Aukstumaģenti | R32 |
| CE marķējums | Yes |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametrs [mm] | 318 mm |
| Ekonomētājs | No |
| Eļļas atsauce | 185SL |
| Eļļas daudzums [L] | 6.10 L |
| Eļļas drenāža | 1/4'' flare |
| Eļļas drenāžas griezes moments [Nm] | 35 N-m |
| Eļļas izlīdzināšana | 2-1/4'' Rotolock |
| Eļļas tips | POE |
| Family | DSF |
| Fāze | 3 |
| Frekvence [Hz] | 60 |
| Gauge port HP | None |
| Gauge port LP | Schrader |
| Glass mounting | Threaded |
| GP LP griezes moments [Nm] | 15 N-m |
| Griezes moments, barošana [Nm] | 3.00 N-m |
| Griezes moments, zemējums [Nm] | 4.00 N-m |
| IDV | Yes |
| Iedarbināšanas reižu skaits stundā [maks.] | 12 |
| Iepakojuma daudzums | 1 |
| Iepakojuma formāts | Single pack |
| IP protection class | IP54 (with cable gland) |
| Izstrādājuma nosaukums | Scroll compressor DSF |
| Izstrādājumu grupa | Hermetic compressors |
| Izvades savienojuma augstums [mm] | 618 mm |
| Izvades savienojuma caurules izmērs [collas] | 1-1/8 in |
| Izvades savienojuma izmērs [collas] | 1-1/8 in |
| Kapacitātes vadība | Fixed speed |
| Kompresora strāvas padeve [V] | 575/3/60 |
| Konfigurācijas kods | Single |
| Kopējais augstums [mm] | 653.0 mm |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Krāsa | Blue |
| LRA | 181 A |
| Maksimālā darba strāva [MOC] | 35 A |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSF270-7-AA-SINGLE |
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 31.20 bar |
| Model number | DSF270A7AAA |
| Motora aizsardzība | Electronic protection module, 24 V ac |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 500/3/50 575/3/60 |
| Oil level switch | None |
| Piederuma standarts | ODF |
| Piederuma uzmava | ODF |
| Plūduma tilpums [cm3] | 227.60 cm³ |
| Pretējās rotācijas aizsardzība | Electronic module |
| Product line | Commercial Compressors |
| Produkta veids | DSF270 |
| Rasējuma numurs | 8556208 |
| RLA | 28 A |
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
| Strāvas savienojumi | Stud M5 |
| Suction connection material | - |
| Sūknēšanas savienojuma augstums [mm] | 302 mm |
| Sūknēšanas savienojuma caurules izmērs [collas] | 1-5/8 in |
| Sūknēšanas savienojuma izmērs [collas] | 1-5/8 in |
| Tehnoloģija | Scroll |
| Testa dif. [bāri] [maks.] | 37 bar |
| Testa HP [bāri] [maks.] | 53.6 bar |
| Testa LP [bāri] [maks.] | 34.3 bar |
| Tinuma pretestība trīsfāžu kompresoriem ar identiskiem tinumiem [omi] | 0.94 Ohm |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL novērtējums | Yes |
| Viskozitāte [cP] | 40.0 cP |
| Zema nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V] | 575 V |
| Zema sprieguma diapazona vērtība: 60Hz [V] | 517 V |
| Zemās puses tilpums | 27.5 L |
| Zemās puses TS maks. | 51.0 °C |
| Zemās puses TS min. | -35.0 °C |
| Zīmola tehnika | Scroll compressor |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 112 Kilogram |
| Neto svars | 110 Kilogram |
| Volume | 590.625 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424624743 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |