Danfoss logo
SH180 SH240 DSH240 SH295 DSH295 DSF240 DSF270 DSF295 DSF325 - 8556208

Scroll compressor, DSF270A3AAA

120H1610

Refrigerants: R32, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 208-230/3/60, Packing format: Industrial pack

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsDSF270-3
ApstiprinājumsCEULUKCA
Attiecas uz EEIANo
Augsta nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V]230 V
Augsta sprieguma diapazona vērtība: 60Hz [V]253 V
Augstās puses tilpums2.9 L
Augstās puses TS maks.150.0 °C
Augstās puses TS min.-35.0 °C
Aukstumaģenta uzpilde [kg] [maks.]15.00 kg
AukstumaģentiR32
CE marķējumsYes
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm]318 mm
EkonomētājsNo
Eļļas atsauce185SL
Eļļas daudzums [L]6.10 L
Eļļas drenāža1/4'' flare
Eļļas drenāžas griezes moments [Nm]35 N-m
Eļļas izlīdzināšana2-1/4'' Rotolock
Eļļas tipsPOE
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
FamilyDSF
Fāze3
Frekvence [Hz]60
Gauge port HPNone
Gauge port LPSchrader
Glass mountingThreaded
GP LP griezes moments [Nm]15 N-m
Griezes moments, barošana [Nm]3.00 N-m
Griezes moments, zemējums [Nm]4.00 N-m
IDVYes
Iedarbināšanas reižu skaits stundā [maks.]12
Iepakojuma daudzums6
Iepakojuma formātsIndustrial pack
IP protection classIP54 (with cable gland)
Izstrādājuma nosaukumsScroll compressor DSF
Izstrādājumu grupaHermetic compressors
Izvades savienojuma augstums [mm]618 mm
Izvades savienojuma caurules izmērs [collas]1-1/8 in
Izvades savienojuma izmērs [collas]1-1/8 in
Kapacitātes vadībaFixed speed
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Kompresora strāvas padeve [V]208-230/3/60
Specifikācija
Vērtība
Konfigurācijas kodsSingle
Kopējais augstums [mm]653.0 mm
KrāsaBlue
LRA471 A
Maksimālā darba strāva [MOC]96 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSF270-3-AA-INDUST
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side31.20 bar
Model numberDSF270A3AAA
Motora aizsardzībaElectronic protection module, 24 V ac
Network power supply [V/Ph/Hz]208-230/3/60
Oil level switchNone
Piederuma standartsODF
Piederuma uzmavaODF
Plūduma tilpums [cm3]227.60 cm³
Pretējās rotācijas aizsardzībaElectronic module
Product lineCommercial Compressors
Produkta veidsDSF270
Rasējuma numurs8556208
RLA70 A
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
Strāvas savienojumiStud M5
Suction connection material-
Sūknēšanas savienojuma augstums [mm]302 mm
Sūknēšanas savienojuma caurules izmērs [collas]1-5/8 in
Sūknēšanas savienojuma izmērs [collas]1-5/8 in
TehnoloģijaScroll
Testa dif. [bāri] [maks.]37 bar
Testa HP [bāri] [maks.]53.6 bar
Testa LP [bāri] [maks.]34.3 bar
Tinuma pretestība trīsfāžu kompresoriem ar identiskiem tinumiem [omi]0.16 Ohm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL novērtējumsYes
Viskozitāte [cP]40.0 cP
Zema nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V]208 V
Zema sprieguma diapazona vērtība: 60Hz [V]187 V
Zemās puses tilpums27.5 L
Zemās puses TS maks.51.0 °C
Zemās puses TS min.-35.0 °C
Zīmola tehnikaScroll compressor

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars112 Kilogram
Neto svars112 Kilogram
Volume839.04 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424285296
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm