Scroll compressor, DSH485B3ABC
120H1460
Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 208-230/3/60, Packing format: Single pack
120H1460
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | DSH485-3 |
| Apstiprinājums | CEULUKCA |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Augsta nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V] | 230 V |
| Augsta sprieguma diapazona vērtība: 60Hz [V] | 253 V |
| Augstās puses tilpums | 3.9 L |
| Augstās puses TS maks. | 150.0 °C |
| Augstās puses TS min. | -35.0 °C |
| Aukstumaģenta uzpilde [kg] [maks.] | 17.00 kg |
| Aukstumaģenti | R410A |
| CE marķējums | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.17.38.18.3.1 |
| CoolselectorFilter | Discontinued models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametrs [mm] | 333 mm |
| Ekonomētājs | No |
| Eļļas atsauce | 160SZ |
| Eļļas daudzums [L] | 6.10 L |
| Eļļas drenāža | 1/4'' flare |
| Eļļas izlīdzināšana | 2-1/4'' Rotolock |
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
| Garums [mm] | 371.0 mm |
| Gauge port HP | None |
| Gauge port LP | Schrader |
| Glass mounting | Threaded |
| Griezes moments, barošana [Nm] | 3.00 N-m |
| Griezes moments, zemējums [Nm] | 4.00 N-m |
| IDV | Yes |
| Iedarbināšanas reižu skaits stundā [maks.] | 12 |
| Iepakojuma daudzums | 1 |
| Iepakojuma formāts | Single pack |
| IP protection class | IP54 (with cable gland) |
| Izstrādājuma nosaukums | Scroll compressor DSH |
| Izstrādājumu grupa | Hermetic compressors |
| Izvades savienojuma augstums [mm] | 667 mm |
| Izvades savienojuma caurules izmērs [collas] | 1-3/8 in |
| Izvades savienojuma izmērs [collas] | 1-3/8 in |
| Kapacitātes vadība | Fixed speed |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| Kompresora strāvas padeve [V] | 208-230/3/60 |
| Konfigurācijas kods | Single |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Kopējais augstums [mm] | 726.0 mm |
| Krāsa | Blue |
| LRA | 761 A |
| Maksimālā darba strāva [MOC] | 185 A |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSH485-3-AB-SINGLE |
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 31.20 bar |
| Model number | DSH485B3ABC |
| Motora aizsardzība | Electronic protection module, 110/240 V |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 208-230/3/60 |
| Oil level switch | None |
| Piederuma standarts | ODF |
| Piederuma uzmava | ODF |
| Platums [mm] | 371.00 mm |
| Plūduma tilpums [cm3] | 442.60 cm³ |
| Pretējās rotācijas aizsardzība | Electronic module |
| Product line | Commercial Compressors |
| Produkta veids | DSH485 |
| Rasējuma numurs | 8556237 |
| RLA | 145 A |
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
| Strāvas savienojumi | Stud M5 |
| Suction connection material | - |
| Sūknēšanas savienojuma augstums [mm] | 302 mm |
| Sūknēšanas savienojuma caurules izmērs [collas] | 1-5/8 in |
| Sūknēšanas savienojuma izmērs [collas] | 1-5/8 in |
| Tehnoloģija | Scroll |
| Testa dif. [bāri] [maks.] | 37 bar |
| Testa HP [bāri] [maks.] | 48.7 bar |
| Testa LP [bāri] [maks.] | 34.3 bar |
| Tinuma pretestība trīsfāžu kompresoriem ar identiskiem tinumiem [omi] | 0.10 Ohm |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL novērtējums | Yes |
| Viskozitāte [cP] | 32.0 cP |
| Zema nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V] | 208 V |
| Zema sprieguma diapazona vērtība: 60Hz [V] | 187 V |
| Zemās puses tilpums | 27.5 L |
| Zemās puses TS maks. | 52.0 °C |
| Zemās puses TS min. | -35.0 °C |
| Zīmola tehnika | Scroll compressor |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 193.5 Kilogram |
| Neto svars | 184 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 590.625 Liter |
| EAN/UPC | 5702424542184 |