Danfoss logo
 DSH485 DSF485 DSF530 - 8556198

Scroll compressor, DSF530A4AAA

120H1431

Refrigerants: R32, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsDSF530-4
ApstiprinājumsCEULUKCA
Attiecas uz EEIANo
Augsta nominālā sprieguma vērtība: 50Hz [V]415 V
Augsta nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V]460 V
Augsta sprieguma diapazona vērtība: 50Hz [V]457 V
Augsta sprieguma diapazona vērtība: 60Hz [V]506 V
Augstās puses tilpums3.9 L
Augstās puses TS maks.150.0 °C
Augstās puses TS min.-35.0 °C
Aukstumaģenta uzpilde [kg] [maks.]17.00 kg
AukstumaģentiR32
CE marķējumsYes
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm]333 mm
EkonomētājsNo
Eļļas atsauce185SL
Eļļas daudzums [L]6.10 L
Eļļas drenāža1/4'' flare
Eļļas izlīdzināšana2-1/4'' Rotolock
Eļļas tipsPOE
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
FamilyDSF
Fāze3
Frekvence [Hz]50/60
Garums [mm]371.0 mm
Gauge port HPNone
Gauge port LPSchrader
Glass mountingThreaded
Griezes moments, barošana [Nm]3.00 N-m
Griezes moments, zemējums [Nm]4.00 N-m
IDVYes
Iedarbināšanas reižu skaits stundā [maks.]12
Iepakojuma daudzums4
Iepakojuma formātsIndustrial pack
IP protection classIP54 (with cable gland)
Izstrādājuma nosaukumsScroll compressor DSF
Izstrādājumu grupaHermetic compressors
Izvades savienojuma augstums [mm]667 mm
Izvades savienojuma caurules izmērs [collas]1-3/8 in
Izvades savienojuma izmērs [collas]1-3/8 in
Kapacitātes vadībaFixed speed
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Kompresora strāvas padeve [V]380-415/3/50 460/3/60
Konfigurācijas kodsSingle
Kopējais augstums [mm]726.0 mm
KrāsaBlue
Specifikācija
Vērtība
LRA389 A
Maksimālā darba strāva [MOC]87A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSF530-4-AA-INDUST
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side31.20 bar
Model numberDSF530A4AAA
Motora aizsardzībaElectronic protection module, 24 V ac
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Nosūtītā eļļaInitial oil charge
Nosūtītais modulisElectronic protection module mounted in terminal box
Nosūtītie norādījumiInstallation instructions
Oil level switchNone
Piederuma standartsODF
Piederuma uzmavaODF
Platums [mm]371.00 mm
Plūduma tilpums [cm3]442.60 cm³
Pretējās rotācijas aizsardzībaElectronic module
Product lineCommercial Compressors
Produkta veidsDSF530
Rasējuma numurs8556198
RLA74 A
Rotācijas ātrums: 50Hz [apgr./min]2900 rpm
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
Strāvas savienojumiStud M5
Suction connection material-
Sūknēšanas savienojuma augstums [mm]302 mm
Sūknēšanas savienojuma caurules izmērs [collas]1-5/8 in
Sūknēšanas savienojuma izmērs [collas]1-5/8 in
TehnoloģijaScroll
Testa dif. [bāri] [maks.]37 bar
Testa HP [bāri] [maks.]53.6 bar
Testa LP [bāri] [maks.]34.3 bar
Tinuma pretestība trīsfāžu kompresoriem ar identiskiem tinumiem [omi]0.28 Ohm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL novērtējumsYes
Viskozitāte [cP]40.0 cP
Zema nominālā sprieguma vērtība: 50Hz [V]380 V
Zema nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V]460 V
Zema sprieguma diapazona vērtība: 50Hz [V]342 V
Zema sprieguma diapazona vērtība: 60Hz [V]414 V
Zemās puses tilpums28.5 L
Zemās puses TS maks.51.0 °C
Zemās puses TS min.-35.0 °C
Zīmola tehnikaScroll compressor

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars195 Kilogram
Neto svars180 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428663304
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm