Danfoss logo
3D IGS left DSH565X (DSH184+DSH381)

Scroll compressor, DSH294A9AAA

120H1233

Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-400/3/60, Packing format: Industrial pack
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsDSH294-9
Attiecas uz EEIANo
Augsta nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V]380 V
Augsta sprieguma diapazona vērtība: 60Hz [V]418 V
Augstās puses tilpums2.5 L
Augstās puses TS maks.150.0 °C
Augstās puses TS min.-35.0 °C
Aukstumaģenta uzpilde [kg] [maks.]13.50 kg
AukstumaģentiR410A
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm]318 mm
EkonomētājsNo
Eļļas atsauce160SZ
Eļļas daudzums [L]6.10 L
Eļļas drenāža1/4'' flare
Eļļas izlīdzināšana2-1/4'' Rotolock
Eļļas tipsPOE
FamilyDSH
Fāze3
Frekvence [Hz]60
Gauge port HPNone
Gauge port LPSchrader
Glass mountingThreaded
Griezes moments, barošana [Nm]3.00 N-m
Griezes moments, zemējums [Nm]4.00 N-m
Iedarbināšanas reižu skaits stundā [maks.]12
Iepakojuma daudzums6
Iepakojuma formātsIndustrial pack
IP protection classIP54 (with cable gland)
Izstrādājuma nosaukumsScroll compressor DSH
Izstrādājumu grupaHermetic compressors
Izvades savienojuma augstums [mm]648 mm
Izvades savienojuma caurules izmērs [collas]1-1/8 in
Izvades savienojuma izmērs [collas]1-1/8 in
Kapacitātes vadībaFixed speed
Kompresora strāvas padeve [V]380-400/3/60
Konfigurācijas kodsSingle
Kopējais augstums [mm]683.0 mm
KrāsaBlue
LRA310 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH294-9-AA-INDUST
Specifikācija
Vērtība
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side31.10 bar
Model numberDSH294A9AAA
Montāžas griezes moments [Nm]21.00 N-m
Motora aizsardzībaElectronic protection module, 24 V ac
Network power supply [V/Ph/Hz]380-400/3/60
Nosūtītā eļļaInitial oil charge
Nosūtītais modulisElectronic protection module mounted in terminal box
Nosūtītie norādījumiInstallation instructions
Oil level switchNone
Piederuma standartsODF
Plūduma tilpums [cm3]269.00 cm³
Pretējās rotācijas aizsardzībaElectronic module
Product lineCommercial Compressors
Produkta veidsDSH294
Rasējuma numurs8556089c
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
RLA51.4 A
Rotācijas ātrums: 60Hz [apgr./min]3500 rpm
Satur akumulatoriNo
Savienojuma tipsBrazed
SCIP dokumentācija nr.93a1729e-411b-49a8-b88a-45d48470b899
Segmentu lietojumsAir conditioning
Stikla griezes moments [Nm]50 N-m
Strāvas savienojumiStud M5
Suction connection material-
Sūknēšanas savienojuma augstums [mm]331 mm
Sūknēšanas savienojuma caurules izmērs [collas]1-5/8 in
Sūknēšanas savienojuma izmērs [collas]1-5/8 in
TehnoloģijaScroll
Testa dif. [bāri] [maks.]37 bar
Testa HP [bāri] [maks.]48.7 bar
Testa LP [bāri] [maks.]34.3 bar
Tinuma pretestība trīsfāžu kompresoriem ar identiskiem tinumiem [omi]0.36 Ohm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Viskozitāte [cP]32.0 cP
Zema nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V]380 V
Zema sprieguma diapazona vērtība: 60Hz [V]342 V
Zemās puses tilpums28.5 L
Zemās puses TS maks.52.0 °C
Zemās puses TS min.-35.0 °C
Zīmola tehnikaScroll compressor

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars117.83 Kilogram
Neto svars111 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm