Scroll compressor, DSH120A7ALA
120H1201
Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 575/3/60, Packing format: Industrial pack
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ieteicamā nomaiņa: 120H1851
120H1201
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Aizstājēja kods | 120H1534 |
| Apraksts | DSH120-7 (Old) |
| Apstiprinājums | CEULUKCA |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Augsta nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V] | 575 V |
| Augsta sprieguma diapazona vērtība: 60Hz [V] | 632 V |
| Augstās puses tilpums | 0.7 L |
| Augstās puses TS maks. | 150.0 °C |
| Augstās puses TS min. | -35.0 °C |
| Aukstumaģenta uzpilde [kg] [maks.] | 10.00 kg |
| Aukstumaģenti | R410A |
| CE marķējums | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.17.38.18.3.1 |
| CoolselectorFilter | Discontinued models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametrs [mm] | 243 mm |
| Ekonomētājs | No |
| Eļļas atsauce | 160SZ |
| Eļļas daudzums [L] | 3.30 L |
| Eļļas izlīdzināšana | 1-3/4'' Rotolock |
| Eļļas tips | POE |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I |
| Family | DSH |
| Fāze | 3 |
| Frekvence [Hz] | 60 |
| Gauge port HP | None |
| Gauge port LP | Schrader |
| Glass mounting | Threaded |
| Griezes moments, barošana [Nm] | 3.00 N-m |
| Griezes moments, zemējums [Nm] | 2.00 N-m |
| IDV | Yes |
| Iedarbināšanas reižu skaits stundā [maks.] | 12 |
| Iepakojuma daudzums | 8 |
| Iepakojuma formāts | Industrial pack |
| IP protection class | IP54 (with cable gland) |
| Izstrādājuma nosaukums | Scroll compressor DSH |
| Izstrādājumu grupa | Hermetic compressors |
| Izvades savienojuma augstums [mm] | 509 mm |
| Izvades savienojuma caurules izmērs [collas] | 7/8 in |
| Izvades savienojuma izmērs [collas] | 7/8 in |
| Kapacitātes vadība | Fixed speed |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| Kompresora strāvas padeve [V] | 575/3/60 |
| Konfigurācijas kods | Single |
| Kopējais augstums [mm] | 540.0 mm |
| Krāsa | Blue |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| LRA | 103 A |
| Maksimālā darba strāva [MOC] | 19 A |
| Material Description | Del-DSH120-7AL-INDUST |
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 33.30 bar |
| MCC | 24 A |
| Model number | DSH120A7ALA |
| Montāžas griezes moments [Nm] | 15.00 N-m |
| Motora aizsardzība | Internal overload protector |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 500/3/50 575/3/60 |
| Nosūtītā eļļa | Initial oil charge |
| Nosūtītais stiprinājums | Mounting kit with grommets, bolts, nuts, sleeves and washers |
| Nosūtītie norādījumi | Installation instructions |
| Piederuma standarts | ODF |
| Plūduma tilpums [cm3] | 116.90 cm³ |
| Product line | Commercial Compressors |
| Produkta veids | DSH120 |
| Rasējuma numurs | 8560003 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| RLA | 17.1 A |
| Rotācijas ātrums: 60Hz [apgr./min] | 3500 rpm |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma tips | Brazed |
| SCIP dokumentācija nr. | bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | CSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184 |
| Segmentu lietojums | Air conditioning |
| Stikla griezes moments [Nm] | 50 N-m |
| Strāvas savienojumi | Screw 4.8 mm |
| Suction connection material | - |
| Sūknēšanas savienojuma augstums [mm] | 278 mm |
| Sūknēšanas savienojuma caurules izmērs [collas] | 1-3/8 in |
| Sūknēšanas savienojuma izmērs [collas] | 1-3/8 in |
| Tehnoloģija | Scroll |
| Testa dif. [bāri] [maks.] | 37 bar |
| Testa HP [bāri] [maks.] | 48.7 bar |
| Testa LP [bāri] [maks.] | 33.3 bar |
| Tinuma pretestība trīsfāžu kompresoriem ar identiskiem tinumiem [omi] | 1.57 Ohm |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL novērtējums | Yes |
| Viskozitāte [cP] | 32.0 cP |
| Zema nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V] | 575 V |
| Zema sprieguma diapazona vērtība: 60Hz [V] | 517 V |
| Zemās puses tilpums | 13.6 L |
| Zemās puses TS maks. | 55.0 °C |
| Zemās puses TS min. | -35.0 °C |
| Zīmola tehnika | Scroll compressor |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 69.78 Kilogram |
| Neto svars | 64 Kilogram |
| Volume | 0.408 Cubic meter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424542665 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |