Danfoss logo
 OP-LGQN096NTA02E - OP-LGQN108NTA02E - OP-LGQN136NTA02E - OP-MGRN108MTA02E - OP-MGRN121MTA02E - OP-MGRN136MTA02E

Optyma™, OP-LGQN096NTA02E

114X5766

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsOP-LGQN096NTA02E
ApstiprinājumsCEEAC
Attiecas uz EEIANo
Augsta nominālā sprieguma vērtība: 50Hz [V]440 V
AukstumaģentiR404AR452A
CE marķējumsYes
Compressor modelNTZ096-4B
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskais kodsE
ES RoHS atbilstībaOut of scope
FamilyOptyma™
Fāze3
Fāžu skaits (kompresors)3
Fāžu skaits (ventilators)1
Frekvence [Hz]50 Hz
Gaisa plūsma: 50Hz [m³/h]3450 m³/h
Garums [mm]870.0 mm
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Izstrādājuma nosaukumsBare unit
Izstrādājumu grupaCondensing Units
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kompresora strāvas padeve [V]400/3/50
Kondensatora tipsN8
Kopējais augstums [mm]694.0 mm
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)2.43 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Lietošanas veidiLBP
LRA32 A
Material DescriptionOP-LGQN096NTA02E
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
Specifikācija
Vērtība
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC10.96 A
Model numberOP-LGQN096NTA02E
Platums [mm]1500.00 mm
Product lineCondensing Units
Produkta veidsOptyma™ A02
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Saņēmēja apstiprinājumsCE
Saņēmēja tilpums [L]7.3 L
Satur akumulatoriNo
Savienojuma tipsSolder
SCIP dokumentācija nr.2553b593-9811-4eed-b623-3d4d722e6cd1
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsOPTYMA A02 N8 V
Segmentu lietojumsLow Back Pressure
Skaņas jauda: 50Hz [db(A)]82 dBA
Šķidruma līnijas savienojums [collas]1/2 in
Spriegums, 50Hz [V]360 V
Spriegums, 50Hz [V] [maks.]440 V
Sūknēšanas savienojuma izmērs [collas]7/8 in
Ventilatora lāpstiņas izmērs [mm]350.000 mm
Ventilatora pārsega/režģa tipsCowl
Ventilatora spriegums: 50Hz (maks.) [V] [maks.]230 V
Ventilatora spriegums: 50Hz (maks.) [V] [min.]207 V
Ventilatora strāva: 50Hz [A]0.35 A
Ventilatora strāvas izvade: 50Hz [W]159 W
Ventilatora strāvas padeve [V/Ph/Hz]230/1/50
Ventilatora strāvas patēriņš: 50Hz [W]75 W
Ventilatoru skaits2
VersijaA02
VersionDescriptionA02 : Optyma with receiver + stop valve + universal pressure switch (KP-17WB) + flexible hoses + electrical box
Zema nominālā sprieguma vērtība: 50Hz [V]360 V

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars154.715 Kilogram
Neto svars130.809 Kilogram
Volume1785.718 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428562843
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm