Danfoss logo
OP-LGQN215NTA02E - OP-LGQN271NTA02E - OP-MGRN171MTA02E - OP-MGRN215MTA02E - OP-MGRN242MTA02E - OP-MGRN271MTA02E

Optyma™, OP-MGRN171MTA02E

114X5750

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R407C; R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsOP-MGRN171MTA02E
ApstiprinājumsCEEAC
Attiecas uz EEIANo
Augsta nominālā sprieguma vērtība: 50Hz [V]440 V
AukstumaģentiR134aR407AR407CR407FR448AR449AR513AR404AR452AR507A
CE marķējumsYes
Compressor modelMTZ100-4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskais kodsE
ES RoHS atbilstībaOut of scope
FamilyOptyma™
Fāze3
Fāžu skaits (kompresors)3
Fāžu skaits (ventilators)1
Frekvence [Hz]50 Hz
Gaisa plūsma: 50Hz [m³/h]10700 m³/h
Garums [mm]870.0 mm
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)8.8 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)7 to 11 kW
Izstrādājuma nosaukumsBare unit
Izstrādājumu grupaCondensing Units
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kompresora strāvas padeve [V]400/3/50
Kondensatora tipsJ7
Kopējais augstums [mm]837.0 mm
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lietošanas veidiMBP
LRA90 A
Material DescriptionOP-MGRN171MTA02E
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)14.16 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
Specifikācija
Vērtība
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
MCC26.46 A
Model numberOP-MGRN171MTA02E
Platums [mm]1500.00 mm
Product lineCondensing Units
Produkta veidsOptyma™ A02
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Saņēmēja apstiprinājumsCE
Saņēmēja tilpums [L]14.0 L
Satur akumulatoriNo
Savienojuma tipsSolder
SCIP dokumentācija nr.61e4d562-2819-4314-92b9-c8f34998cbfa
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsOPTYMA A02 J7
Segmentu lietojumsMedium Back Pressure
Skaņas jauda: 50Hz [db(A)]87 dBA
Šķidruma līnijas savienojums [collas]5/8 in
Spriegums, 50Hz [V]360 V
Spriegums, 50Hz [V] [maks.]440 V
Sūknēšanas savienojuma izmērs [collas]1-1/8 in
Ventilatora lāpstiņas izmērs [mm]560.000 mm
Ventilatora pārsega/režģa tipsCowl
Ventilatora spriegums: 50Hz (maks.) [V] [maks.]230 V
Ventilatora spriegums: 50Hz (maks.) [V] [min.]207 V
Ventilatora strāva: 50Hz [A]1.78 A
Ventilatora strāvas izvade: 50Hz [W]222 W
Ventilatora strāvas padeve [V/Ph/Hz]230/1/50
Ventilatora strāvas patēriņš: 50Hz [W]390 W
Ventilatoru skaits2
VersijaA02
VersionDescriptionA02 : Optyma with receiver + stop valve + universal pressure switch (KP-17WB) + flexible hoses + electrical box
Zema nominālā sprieguma vērtība: 50Hz [V]360 V

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars207.731 Kilogram
Neto svars183.825 Kilogram
Volume1766.721 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428562935
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm