Danfoss logo
OP-MGHD136MTA02D/E

Optyma™, OP-MGHD136MTA02E

114X5071

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Ieteicamā nomaiņa: 114X5749

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsOP-MGHD136MTA02E
ApstiprinājumsCEEAC
Augsta nominālā sprieguma vērtība: 50Hz [V]400 V
AukstumaģentiR404AR507A
CE marķējumsYes
Compressor modelMTZ080
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskais kodsE
ES RoHS atbilstībaOut of scope
FamilyOptyma™
Fāze3
Fāžu skaits (kompresors)3
Fāžu skaits (ventilators)1
Frekvence [Hz]50 Hz
Gaisa plūsma: 50Hz [m³/h]8600 m³/h
Garums [mm]800.0 mm
Izstrādājuma nosaukumsBare unit
Izstrādājumu grupaCondensing Units
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kompresora strāvas padeve [V]400/3/50
Kondensatora tipsL3
Kopējais augstums [mm]671.0 mm
Lietošanas veidiMBP
Material DescriptionOP-MGHD136MTA02E CONDENS. UNIT
MCC19 A
Model numberOP-MGHD136MTA02E
Specifikācija
Vērtība
Platums [mm]1200.00 mm
Product lineCondensing Units
Produkta veidsOptyma™ A02 (Fin and tube)
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
RLA13.6 A
Saņēmēja apstiprinājumsCE
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.8ab55790-f397-418a-a620-ffa5d84c5338
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsOPTYMA A02 L3
Segmentu lietojumsMedium Back Pressure
Skaņas jauda: 50Hz [db(A)]84 dBA
Šķidruma līnijas savienojums [collas]1/2 in
Spriegums, 50Hz [V]400 V
Spriegums, 50Hz [V] [maks.]400 V
Sūknēšanas savienojuma izmērs [collas]1-1/8 in
TehnoloģijaReciprocating
Ventilatora lāpstiņas izmērs [mm]450.000 mm
Ventilatora spriegums: 50Hz (maks.) [V] [maks.]230 V
Ventilatora spriegums: 50Hz (maks.) [V] [min.]230 V
Ventilatora strāva: 50Hz [A]2.36 A
Ventilatora strāva: 60Hz [A]2.96 A
Ventilatora strāvas padeve [V/Ph/Hz]230/1/50
Ventilatora strāvas patēriņš: 50Hz [W]490 W
Ventilatora strāvas patēriņš: 60Hz [W]650 W
Ventilatoru skaits2
VersijaA02
Zema nominālā sprieguma vērtība: 50Hz [V]400 V

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars125 Kilogram
Neto svars118 Kilogram
Volume993.902 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428564137
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm