Danfoss logo
Mikroplākšņu siltummainis, MPHE H39L-EZU-H, Plākšņu skaits: 90-product-details

Mikroplākšņu siltummainis, MPHE H39L-EZU-H, Plākšņu skaits: 90

111H0615

Maks. Maks. spiediens [bar]: 49, Funkcija: Iztvaicētājs, Lodējuma materiāls: Vara lodējums

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprīkojumsNull
ApstiprinājumsASCEEACUL
AukstumaģentiR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.]200 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.]-196 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.]320 °F
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.]-390 °F
FunkcijaIztvaicētājs
Funkcijas piezīmeAr izplatītāju
H1 sav. izmērsQB9.2
H1 sav. tipsAdapteris
H2 sav. izmērsQB9.2
H2 sav. tipsAdapteris
H3 sav. izmērsNull
H3 sav. tipsNull
H4 sav. izmērsNull
H4 sav. tipsNull
H5 sav. izmērsNull
H5 sav. tipsNull
H6 sav. izmērsNull
H6 sav. tipsNull
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma nosaukumsMikroplākšņu siltummainis
Izstrādājumu grupaSiltummaiņi
Specifikācija
Vērtība
KategorijaII
LietojumsHeat pump
Lodējuma materiālsVara lodējums
Maks. darba spiediens [psi]711 psi
Maks. Maks. spiediens [bar]49.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger H39L-EZU-H-90
Model No.39
Plāksnes modelisEZU-H
Plākšņu skaits90
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Produkta veidsMPHE H39L-EZU-H
Q1 sav. izmēru diapazonsH1"3/8
Q1 sav. tipsLodējuma savienojums
Q2 sav. izmēru diapazonsH1"3/8
Q2 sav. tipsLodējuma savienojums
Q3 sav. izmēru diapazonsH1/2
Q3 sav. tipsLodējuma savienojums
Q4 sav. izmēru diapazonsH1"1/8
Q4 sav. tipsLodējuma savienojums
Q5 sav. izmēru diapazonsNull
Q5 sav. tipsNull
Q6 sav. izmēru diapazonsNull
Q6 sav. tipsNull
Tipa apzīmējumsH39L-EZU-H

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars9.2 Kilogram
Neto svars8.1 Kilogram
Volume17.909 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715255253457
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm