Danfoss logo
Mikroplākšņu siltummainis, MPHE H118L-EZ, Plākšņu skaits: 90-product-details

Mikroplākšņu siltummainis, MPHE H118L-EZ, Plākšņu skaits: 90

111H0523

Maks. Maks. spiediens [bar]: 35, Funkcija: Iztvaicētājs, Lodējuma materiāls: Vara lodējums

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprīkojumsTapskrūve
ApstiprinājumsASCECRNEACKRAIAUAUL
AukstumaģentiR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.]200 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.]-196 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.]320 °F
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.]-390 °F
FunkcijaIztvaicētājs
Funkcijas piezīmeNull
H1 sav. izmērsL1"1/2
H1 sav. tipsG ārējās vītnes savienojums
H2 sav. izmērsL1"1/2
H2 sav. tipsG ārējās vītnes savienojums
H3 sav. izmērsNull
H3 sav. tipsNull
H4 sav. izmērsNull
H4 sav. tipsNull
H5 sav. izmērsNull
H5 sav. tipsNull
H6 sav. izmērsNull
H6 sav. tipsNull
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma nosaukumsMikroplākšņu siltummainis
Izstrādājumu grupaSiltummaiņi
Specifikācija
Vērtība
KategorijaIII
LietojumsHeat pump
Lodējuma materiālsVara lodējums
Maks. darba spiediens [psi]508 psi
Maks. Maks. spiediens [bar]35.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger H118L-EZ-90
Modeļa nr.118
Plāksnes modelisZ
Plākšņu skaits90
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Produkta veidsMPHE H118L-EZ
Q1 sav. izmēru diapazonsNull
Q1 sav. tipsNull
Q2 sav. izmēru diapazonsNull
Q2 sav. tipsNull
Q3 sav. izmēru diapazonsH5/8
Q3 sav. tipsLodējuma savienojums
Q4 sav. izmēru diapazonsH1"1/8
Q4 sav. tipsLodējuma savienojums
Q5 sav. izmēru diapazonsNull
Q5 sav. tipsNull
Q6 sav. izmēru diapazonsNull
Q6 sav. tipsNull
Satur akumulatoriNo
Tipa apzīmējumsH118L-EZ

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars42 Kilogram
Neto svars32 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume101.52 Liter
EAN/UPC5715255227151