097U0390
097U0390
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Aizsargcaurules diametrs [collas] | 0.236 colla |
| Aizsargcaurules diametrs [mm] | 6.0 mm |
| Aizsargcaurules materiāls | AISI 316 TI |
| Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°C] | 85 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°F] | 185 °F |
| Apstiprinājums | CE |
| CE marķējums | Yes |
| Daudzums iepakojuma formātā | 13 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektriskā savienojuma izmērs | Pg 11 |
| Elektriskā savienojuma standarts | EN 175301-803-A |
| Elektriskais sav., vīr./siev. | Aptveramais un aptverošais |
| Elektriskais savienojums | Angular connector |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Ievietošanas garums [collas] | 3.150 colla |
| Ievietošanas garums [mm] | 80 mm |
| Ievietošanas veids | Fiksēts |
| Izejas signāls | Current |
| Izejas signāls [mA] [maks.] | 20 mA |
| Izejas signāls [mA] [min.] | 4 mA |
| Izstrādājuma nosaukums | Temperatūras raidītājs |
| Izstrādājumu grupa | Sensori |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Korpusa kategorija, IP | IP65 |
| Material Description | Sensor MBT 155 Apply to 097U0382 |
| Mērīšanas diapazons [°C] [maks.] | 200 °C |
| Mērīšanas diapazons [°C] [min.] | -50 °C |
| Mērīšanas diapazons [°F] [maks.] | 392 °F |
| Mērīšanas diapazons [°F] [min.] | -58 °F |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Procesa savienojuma izmērs | 1/4 |
| Procesa savienojuma standarts | ISO 1179-2 |
| Procesa savienojuma tips | G |
| Procesa savienojums, vīr./siev. | Aptveramais |
| Process connection material | Nerūsējošais tērauds |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produkta veids | MBT 155 |
| Raidītāja iestatījumu diapazons [°C] [maks.] | 100 °C |
| Raidītāja iestatījumu diapazons [°C] [min.] | 0 °C |
| Raidītāja iestatījumu diapazons [°F] [maks.] | 212 °F |
| Raidītāja iestatījumu diapazons [°F] [min.] | 32 °F |
| Raidītāja tips | Iebūvēts |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma materiāls | Nerūsējošais tērauds |
| Savienojuma standarts | ISO 228 |
| Savienojuma tips | G |
| Sensora elem. pretestība [omi] | 1000 Ohm |
| Sensora elementa pielaide | B klase |
| Sensora elementa standarts | ISO 60751 |
| Sensora elementa tips | Pt |
| Sensora elements [gab.] | 1 gab. |
| Sensora ieliktnis | Maināms |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 10.00 V |
| Temperatūras diapazons [°C] [Max] | 200 °C |
| Temperatūras diapazons [°C] [Min] | -50 °C |
| Temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 392 °F |
| Temperatūras diapazons [°F] [min.] | -58 °F |
| Tipa apzīmējums | MBT 155-80mm |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.112 Kilogram |
| Neto svars | 0.108 Kilogram |
| Volume | 0.396 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255125600 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |