Danfoss logo
MBT155, Pg 9, G3-4

097U0249

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Aizsargcaurules diametrs [collas]0.236 colla
Aizsargcaurules diametrs [mm]6.0 mm
Aizsargcaurules materiālsAISI 316 TI
Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°C]85 °C
Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°F]185 °F
ApstiprinājumsCE
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā13 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskā savienojuma izmērsPg 11
Elektriskā savienojuma standartsEN 175301-803-A
Elektriskais sav., vīr./siev.Aptveramais un aptverošais
Elektriskais savienojumsAngular connector
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Ievietošanas garums [collas]3.940 colla
Ievietošanas garums [mm]100 mm
Ievietošanas veidsFiksēts
Izejas signālsCurrent
Izejas signāls [mA] [maks.]20 mA
Izejas signāls [mA] [min.]4 mA
Izstrādājuma nosaukumsTemperatūras raidītājs
Izstrādājumu grupaSensori
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Korpusa kategorija, IPIP65
Material DescriptionAccessory Temp Sensor insert MBT155
Mērīšanas diapazons [°C] [maks.]200 °C
Mērīšanas diapazons [°C] [min.]-50 °C
Mērīšanas diapazons [°F] [maks.]392 °F
Mērīšanas diapazons [°F] [min.]-58 °F
Specifikācija
Vērtība
Procesa savienojuma izmērs1/4
Procesa savienojuma standartsISO 1179-2
Procesa savienojuma tipsG
Procesa savienojums, vīr./siev.Aptveramais
Process connection materialNerūsējošais tērauds
Product lineSensing Solutions
Produkta veidsMBT 155
Raidītāja iestatījumu diapazons [°C] [maks.]200 °C
Raidītāja iestatījumu diapazons [°C] [min.]0 °C
Raidītāja iestatījumu diapazons [°F] [maks.]392 °F
Raidītāja iestatījumu diapazons [°F] [min.]32 °F
Raidītāja tipsIebūvēts
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma materiālsNerūsējošais tērauds
Savienojuma standartsISO 228
Savienojuma tipsG
Sensora elem. pretestība [omi]1000 Ohm
Sensora elementa pielaideB klase
Sensora elementa standartsISO 60751
Sensora elementa tipsPt
Sensora elements [gab.]1 gab.
Sensora ieliktnisMaināms
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.00 V
Temperatūras diapazons [°C] [Max]200 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min]-50 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]392 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]-58 °F
Tipa apzīmējumsMBT 155-100mm

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.125 Kilogram
Neto svars0.107 Kilogram
Volume0.495 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162461266
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm