Danfoss logo
BOCK, HA12P/60-4, Semi-hermetic air cooled-product-details

BOCK, HA12P/60-4, Semi-hermetic air cooled

097B14556

Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 14556

Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Anti-vibration padsYes
AprakstsCompressor HA12P/60-4 Service
Apstiprinājuma standartsNo
Attiecas uz EEIANo
AukstumaģentiR22
Cilindrs2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]12.00 mm
Eļļas tipsBOCKlub A46
FamilyHG/HA compressors
Fāze3
Frequency Hz50
IP klaseIP44
Izstrādājuma nosaukumsReciprocating compressor HA
Izstrādājumu grupaSemi-hermetic compressors
Izvades savienojuma izmērs [collas]1/2 in
Izvades savienojuma komentāriStandard
Izvades savienojuma komentāriSoldering
Izvades savienojuma komentāriStandard
Izvades savienojuma komentāriSoldering
Kompresora strāvas padeve [V]220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Specifikācija
Vērtība
KrāsaBlue (standard)
Legacy BOCK ID14556
Length (mm)439.00000
Material DescriptionCompressor HA12P/60-4 Service
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberHA12P/60-4
Motora aizsardzībaINT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil pressure safety switchNo
Oil sump heaterNo
Product lineDanfoss BOCK®
Produkta veidsHA12P
Satur akumulatoriNo
Suction connection size [mm]12.00 mm
Sūknēšanas savienojuma izmērs [collas]1/2 in
TehnoloģijaSemi-hermetic air cooled
Thermal protection thermostatNo
Tipa apzīmējumsHA12P/60-4
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
ZīmolsBOCK

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars61.3 Kilogram
Neto svars51.9 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume152.46 Liter
EAN/UPC5715162573679