Danfoss logo
BOCK, HG8/2830-4, Semi-hermetic suction gas cooled-product-details

BOCK, HG8/2830-4, Semi-hermetic suction gas cooled

097B14402

Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: SP46, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 14402

Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Anti-vibration padsYes
AprakstsCompressor HG8/2830-4 Service
Apstiprinājuma standartsNo
Attiecas uz EEIANo
AukstumaģentiR22
Capacity regulatorNo
Cilindrs8
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]54.00 mm
Eļļas tipsSP46
FamilyHG/HA compressors
Fāze3
Frequency Hz50
IP klaseIP54
Izstrādājuma nosaukumsReciprocating compressor HG
Izstrādājumu grupaSemi-hermetic compressors
Izvades savienojuma izmērs [collas]2-1/8 in
Izvades savienojuma komentāriStandard
Izvades savienojuma komentāriSoldering
Izvades savienojuma komentāriStandard
Izvades savienojuma komentāriSoldering
Kompresora strāvas padeve [V]380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
KrāsaBlue (standard)
Specifikācija
Vērtība
Legacy BOCK ID14402
Length (mm)940.00000
Material DescriptionCompressor HG8/2830-4 Service
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberHG8/2830-4
Motora aizsardzībaMP10 230V AC
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchNo
Oil service valveNo
Oil sump heaterNo
Oil temperature sensorNo
Product lineDanfoss BOCK®
Produkta veidsHG8
Satur akumulatoriNo
Start UnloaderNo
Suction connection size [mm]76.00 mm
Sūknēšanas savienojuma izmērs [collas]3-1/8 in
TehnoloģijaSemi-hermetic suction gas cooled
Thermal protection thermostatNo
Tipa apzīmējumsHG8/2830-4
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
ZīmolsBOCK

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars487.9 Kilogram
Neto svars429 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume657.816 Liter
EAN/UPC5715162574331