BOCK, HG8/2470-4 S, Semi-hermetic suction gas cooled
097B14401
Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: SP46, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 14401
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
097B14401
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Anti-vibration pads | Yes |
| Apraksts | Compressor HG8/2470-4 S Service |
| Apstiprinājuma standarts | No |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Aukstumaģenti | R22 |
| Capacity regulator | No |
| Cilindrs | 8 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Discharge connection size [mm] | 54.00 mm |
| Eļļas tips | SP46 |
| Family | HG/HA compressors |
| Fāze | 3 |
| Frequency Hz | 50 |
| IP klase | IP54 |
| Izstrādājuma nosaukums | Reciprocating compressor HG |
| Izstrādājumu grupa | Semi-hermetic compressors |
| Izvades savienojuma izmērs [collas] | 2-1/8 in |
| Izvades savienojuma komentāri | Standard |
| Izvades savienojuma komentāri | Soldering |
| Izvades savienojuma komentāri | Standard |
| Izvades savienojuma komentāri | Soldering |
| Kompresora strāvas padeve [V] | 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW |
| Krāsa | Blue (standard) |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Legacy BOCK ID | 14401 |
| Length (mm) | 940.00000 |
| Material Description | Compressor HG8/2470-4 S Service |
| Max pressure (PS) - high side | 28.00 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 19.00 bar |
| Model number | HG8/2470-4 S |
| Motora aizsardzība | MP10 230V AC |
| Oil differential pressure sensor | No |
| Oil pressure safety switch | No |
| Oil service valve | No |
| Oil sump heater | No |
| Oil temperature sensor | No |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Produkta veids | HG8 |
| Satur akumulatori | No |
| Start Unloader | No |
| Suction connection size [mm] | 76.00 mm |
| Sūknēšanas savienojuma izmērs [collas] | 3-1/8 in |
| Tehnoloģija | Semi-hermetic suction gas cooled |
| Thermal protection thermostat | No |
| Tipa apzīmējums | HG8/2470-4 S |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Zīmols | BOCK |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 490.6 Kilogram |
| Neto svars | 431.7 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 657.816 Liter |
| EAN/UPC | 5715162574348 |