Danfoss logo
Open type compressors, Reciprocating compressor FK, FKX30, aluminum

BOCK, FKX30/325 K, Vehicle compressor

097B13976

Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 13976

Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsCompressor FKX30/325 K Service
Apstiprinājuma standartsNo
Attiecas uz EEIANo
Cilindrs2
Clutch typeNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]22.00 mm
Eļļas tipsBOCKlub E55
FamilyFK Vehicle Compressors
FlywheelNo
Frequency Hzw/o motor
Intermediate flange/adapterNo
Izstrādājuma nosaukumsReciprocating compressor FK
Izstrādājumu grupaOpen type compressors
Izvades savienojuma izmērs [collas]7/8 in
Izvades savienojuma komentāriStandard
Izvades savienojuma komentāriSoldering
Izvades savienojuma komentāriStandard
Izvades savienojuma komentāriSoldering
Kompresora strāvas padeve [V]w/o motor
KrāsaNot painted
Specifikācija
Vērtība
Legacy BOCK ID13976
Length (mm)329.00000
Material DescriptionCompressor FKX30/325 K Service
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberFKX30/325 K
Oil sump heaterNo
Product lineDanfoss BOCK®
Produkta veidsFKX30
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.45d3bddc-7f41-4b9e-bf54-36219f358e5a
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsFK(X)30/…. - series
Suction connection size [mm]28.00 mm
Sūknēšanas savienojuma izmērs [collas]1-1/8 in
TehnoloģijaVehicle compressor
Thermal protection thermostatNo
Tipa apzīmējumsFKX30/325 K
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
ZīmolsBOCK

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars33.54 Kilogram
Neto svars25.6 Kilogram
Volume135.828 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162853368
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm