BOCK, FKX30/235 K, Vehicle compressor
097B13972
Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 13972
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
097B13972
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | Compressor FKX30/235 K Service |
| Apstiprinājuma standarts | No |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Cilindrs | 2 |
| Clutch type | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Discharge connection size [mm] | 16.00 mm |
| Eļļas tips | BOCKlub E55 |
| Family | FK Vehicle Compressors |
| Flywheel | No |
| Frequency Hz | w/o motor |
| Intermediate flange/adapter | No |
| Izstrādājuma nosaukums | Reciprocating compressor FK |
| Izstrādājumu grupa | Open type compressors |
| Izvades savienojuma izmērs [collas] | 5/8 in |
| Izvades savienojuma komentāri | Standard |
| Izvades savienojuma komentāri | Soldering |
| Izvades savienojuma komentāri | Standard |
| Izvades savienojuma komentāri | Soldering |
| Kompresora strāvas padeve [V] | w/o motor |
| Krāsa | Not painted |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Legacy BOCK ID | 13972 |
| Length (mm) | 329.00000 |
| Material Description | Compressor FKX30/235 K Service |
| Max pressure (PS) - high side | 28.00 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 19.00 bar |
| Model number | FKX30/235 K |
| Oil sump heater | No |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Produkta veids | FKX30 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | 45d3bddc-7f41-4b9e-bf54-36219f358e5a |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | FK(X)30/…. - series |
| Suction connection size [mm] | 22.00 mm |
| Sūknēšanas savienojuma izmērs [collas] | 7/8 in |
| Tehnoloģija | Vehicle compressor |
| Thermal protection thermostat | No |
| Tipa apzīmējums | FKX30/235 K |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Zīmols | BOCK |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 33.84 Kilogram |
| Neto svars | 25.9 Kilogram |
| Volume | 135.828 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162853245 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |