BOCK, HGX4/650-4 S, Semi-hermetic suction gas cooled
097B13779
Refrigerants: R404A; R407C; R134a; R407F, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 13779
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
097B13779
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Anti-vibration pads | Yes |
| Apraksts | Compressor HGX4/650-4 S Service |
| Apstiprinājuma standarts | No |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Aukstumaģenti | R134aR404AR407CR407F |
| Capacity regulator | No |
| Cilindrs | 4 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Discharge connection size [mm] | 28.00 mm |
| Eļļas tips | BOCKlub E55 |
| Family | HG/HA compressors |
| Fāze | 3 |
| Frequency Hz | 50 |
| IP klase | IP65 |
| Izstrādājuma nosaukums | Reciprocating compressor HG |
| Izstrādājumu grupa | Semi-hermetic compressors |
| Izvades savienojuma izmērs [collas] | 1-1/8 in |
| Izvades savienojuma komentāri | Standard |
| Izvades savienojuma komentāri | Soldering |
| Izvades savienojuma komentāri | Standard |
| Izvades savienojuma komentāri | Soldering |
| Kompresora strāvas padeve [V] | 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW |
| Krāsa | Blue (standard) |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Legacy BOCK ID | 13779 |
| Length (mm) | 725.00000 |
| Material Description | Compressor HGX4/650-4 S Service |
| Max pressure (PS) - high side | 28.00 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 19.00 bar |
| Model number | HGX4/650-4 S |
| Motora aizsardzība | MP10 230V AC |
| Oil differential pressure sensor | No |
| Oil pressure safety switch | No |
| Oil service valve | No |
| Oil sump heater | No |
| Oil temperature sensor | No |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Produkta veids | HGX4 |
| Satur akumulatori | No |
| Start Unloader | No |
| Suction connection size [mm] | 42.00 mm |
| Sūknēšanas savienojuma izmērs [collas] | 1-5/8 in |
| Tehnoloģija | Semi-hermetic suction gas cooled |
| Thermal protection thermostat | No |
| Tipa apzīmējums | HGX4/650-4 S |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Zīmols | BOCK |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 171.5 Kilogram |
| Neto svars | 155.4 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 271.656 Liter |
| EAN/UPC | 5715162575468 |