Danfoss logo
BOCK, HGX4/555-4 S, Semi-hermetic suction gas cooled-product-details

BOCK, HGX4/555-4 S, Semi-hermetic suction gas cooled

097B13778

Refrigerants: R404A; R407C; R134a; R407F, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 13778

Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Anti-vibration padsYes
AprakstsCompressor HGX4/555-4 S Service
Apstiprinājuma standartsNo
Attiecas uz EEIANo
AukstumaģentiR134aR404AR407CR407F
Capacity regulatorNo
Cilindrs4
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]28.00 mm
Eļļas tipsBOCKlub E55
FamilyHG/HA compressors
Fāze3
Frequency Hz50
IP klaseIP65
Izstrādājuma nosaukumsReciprocating compressor HG
Izstrādājumu grupaSemi-hermetic compressors
Izvades savienojuma izmērs [collas]1-1/8 in
Izvades savienojuma komentāriStandard
Izvades savienojuma komentāriSoldering
Izvades savienojuma komentāriStandard
Izvades savienojuma komentāriSoldering
Kompresora strāvas padeve [V]380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
KrāsaBlue (standard)
Specifikācija
Vērtība
Legacy BOCK ID13778
Length (mm)690.00000
Material DescriptionCompressor HGX4/555-4 S Service
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberHGX4/555-4 S
Motora aizsardzībaMP10 230V AC
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchNo
Oil service valveNo
Oil sump heaterNo
Oil temperature sensorNo
Product lineDanfoss BOCK®
Produkta veidsHGX4
Satur akumulatoriNo
Start UnloaderNo
Suction connection size [mm]35.00 mm
Sūknēšanas savienojuma izmērs [collas]1-3/8 in
TehnoloģijaSemi-hermetic suction gas cooled
Thermal protection thermostatNo
Tipa apzīmējumsHGX4/555-4 S
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
ZīmolsBOCK

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars169.5 Kilogram
Neto svars153.4 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume271.656 Liter
EAN/UPC5715162575475