Danfoss logo
Open type compressors, Reciprocating compressor F, F2

BOCK, F2 NH3, Open Type Compressor

097B11724

Refrigerants: R717, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: KC68, Legacy BOCK ID: 11724

Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsCompressor F2 NH3 Service
Apstiprinājuma standartsNo
Attiecas uz EEIANo
AukstumaģentiR717
Cilindrs2
Clutch typeNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]19.00 mm
Eļļas tipsKC68
FamilyF NH3 Compressors
FlywheelNo
Frequency Hzw/o motor
Izstrādājuma nosaukumsReciprocating compressor F
Izstrādājumu grupaOpen type compressors
Izvades savienojuma komentāriStandard
Izvades savienojuma komentāriWelding
Izvades savienojuma komentāriStandard
Izvades savienojuma komentāriWelding
Specifikācija
Vērtība
Kompresora strāvas padeve [V]w/o motor
KrāsaBlue (standard)
Legacy BOCK ID11724
Length (mm)285.00000
Material DescriptionCompressor F2 NH3 Service
Max pressure (PS) - high side25.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberF2 NH3
Oil sump heaterNo
Product lineDanfoss BOCK®
Produkta veidsF2
Satur akumulatoriNo
Suction connection size [mm]19.00 mm
TehnoloģijaOpen Type Compressor
Thermal protection thermostatNo
Tipa apzīmējumsF2 NH3
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
ZīmolsBOCK

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars26.6 Kilogram
Neto svars18 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume37.884 Liter
EAN/UPC5715162578544