Danfoss logo
Open type compressors, Reciprocating compressor F, F14

BOCK, F14/1366 NH3, Open Type Compressor

097B11703

Refrigerants: R717, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: SP46, Legacy BOCK ID: 11703

Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
2nd/3rd sight glassNo
AprakstsCompressor F14/1366 NH3 Service
Apstiprinājuma standartsNo
Attiecas uz EEIANo
AukstumaģentiR717
Capacity regulatorNo
Cilindrs4
Clutch typeNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Discharge connection size [mm]49.00 mm
Elevated base plateNo
Eļļas tipsSP46
FamilyF NH3 Compressors
FlywheelNo
Frequency Hzw/o motor
Izstrādājuma nosaukumsReciprocating compressor F
Izstrādājumu grupaOpen type compressors
Izvades savienojuma komentāriStandard
Izvades savienojuma komentāriWelding
Izvades savienojuma komentāriStandard
Izvades savienojuma komentāriWelding
Specifikācija
Vērtība
Kompresora strāvas padeve [V]w/o motor
KrāsaBlue (standard)
Legacy BOCK ID11703
Length (mm)530.00000
Material DescriptionCompressor F14/1366 NH3 Service
Max pressure (PS) - high side25.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberF14/1366 NH3
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchNo
Oil service valveNo
Oil sump heaterNo
Product lineDanfoss BOCK®
Produkta veidsF14
Satur akumulatoriNo
Suction connection size [mm]60.00 mm
TehnoloģijaOpen Type Compressor
Thermal protection thermostatNo
Tipa apzīmējumsF14/1366 NH3
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
ZīmolsBOCK

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars172.6 Kilogram
Neto svars158 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume448.38 Liter
EAN/UPC5715162578612