Danfoss logo
Open type compressors, Reciprocating compressor F, F14

BOCK, FX14/1366, Open Type Compressor

097B11702

Refrigerants: R404A; R407C; R134a, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: SE55, Legacy BOCK ID: 11702

Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
2nd/3rd sight glassNo
AprakstsCompressor FX14/1366 Service
Apstiprinājuma standartsNo
Attiecas uz EEIANo
AukstumaģentiR134aR404AR407C
Capacity regulatorNo
Cilindrs4
Clutch typeNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Discharge connection size [mm]42.00 mm
Elevated base plateNo
Eļļas tipsSE55
FamilyF Compressors
FlywheelNo
Frequency Hzw/o motor
Izstrādājuma nosaukumsReciprocating compressor F
Izstrādājumu grupaOpen type compressors
Izvades savienojuma izmērs [collas]1-5/8 in
Izvades savienojuma komentāriStandard
Izvades savienojuma komentāriSoldering
Izvades savienojuma komentāriStandard
Izvades savienojuma komentāriSoldering
Specifikācija
Vērtība
Kompresora strāvas padeve [V]w/o motor
KrāsaBlue (standard)
Legacy BOCK ID11702
Length (mm)546.00000
Material DescriptionCompressor FX14/1366 Service
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberFX14/1366
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchNo
Oil service valveNo
Oil sump heaterNo
Product lineDanfoss BOCK®
Produkta veidsFX14
Satur akumulatoriNo
Suction connection size [mm]54.00 mm
Sūknēšanas savienojuma izmērs [collas]2-1/8 in
TehnoloģijaOpen Type Compressor
Thermal protection thermostatNo
Tipa apzīmējumsFX14/1366
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
ZīmolsBOCK

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars163.6 Kilogram
Neto svars149 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume448.38 Liter
EAN/UPC5715162578629