PALKZ3FW0560QDICROZAHECHZBDWXXX
095C0158
Izstrādājuma numurs: PALKZ3FW0560QDICROZAHECHZBDWXXX
Palladio skrūves kompresors
KZ3FW0560QDIC ROZAHECHZBDWXXX
----------------------------------------
Produkta veids: PALLADIO
Sērija: K serie compact screw compress
Temperatūras diapazons: Very high temperature applicat
Versija:
aukstumaģents: Charged with HC lubricant
Tilpuma attiecība: Volumetric ratio 3.2
Nominālais darba tilpums: 560 m³/h
Motora izmērs: 160 kW
Pieslēgšana strāvai: 400V/3/50Hz SD
Jaudas kontrole: Inverter driven - I
Apstiprinājums: CE
Savienojuma tips: Suction valve, discharge valve
Savienojumu diametrs: 108-80 mm
Solenoīda spole: No
Kartera sildītājs: 230 VAC
Motora aizsardzība: INT69 E2 - variable speed
Ekonomizators:
Eļļas dzesēšanas ports: Additional oil cooling kit
Eļļas līmeņa slēdža pieslēgvieta: 230/110 VAC HT
Eļļas plūsmas slēdža pieslēgvieta: No
Sākuma komplekts: D.O.L. start kit
Krāsa: Danfoss RAL colour
Iepakojuma veids: Wooden case
KZ3FW0560QDIC ROZAHECHZBDWXXX
----------------------------------------
Produkta veids: PALLADIO
Sērija: K serie compact screw compress
Temperatūras diapazons: Very high temperature applicat
Versija:
aukstumaģents: Charged with HC lubricant
Tilpuma attiecība: Volumetric ratio 3.2
Nominālais darba tilpums: 560 m³/h
Motora izmērs: 160 kW
Pieslēgšana strāvai: 400V/3/50Hz SD
Jaudas kontrole: Inverter driven - I
Apstiprinājums: CE
Savienojuma tips: Suction valve, discharge valve
Savienojumu diametrs: 108-80 mm
Solenoīda spole: No
Kartera sildītājs: 230 VAC
Motora aizsardzība: INT69 E2 - variable speed
Ekonomizators:
Eļļas dzesēšanas ports: Additional oil cooling kit
Eļļas līmeņa slēdža pieslēgvieta: 230/110 VAC HT
Eļļas plūsmas slēdža pieslēgvieta: No
Sākuma komplekts: D.O.L. start kit
Krāsa: Danfoss RAL colour
Iepakojuma veids: Wooden case
095C0158
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība | Vērtība |
|---|---|---|
| Approval | C | CE |
| Colour | D | Danfoss RAL colour |
| Connections diameter | O | 108-80 mm |
| Connections type | R | Suction valve, discharge valve |
| Crankase heater | A | 230 VAC |
| Cross-Plant Configurable Mater | PAL | PAL |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods | |
| Division | 95 | 95 |
| Economizer | E | Economizer connection kit |
| Extra 1 | X | N/A |
| Extra 2 | X | N/A |
| Extra 3 | X | N/A |
| Gross weight KG | 938 | |
| HELP CHAR | X | |
| Izstrādājumu grupa | Configurable Products & Variants | |
| Kapacitātes vadība | I | Inverter driven - I |
| Material Description | KZ3FW0560QDICROZAHECHZBDWXXX | |
| Modelcode01 | PALKZ3FW0560QDIC | |
| Modelcode02 | ROZAHECHZBDWXXX | |
| Motor size | Q | 160 kW |
| Motora aizsargs | H | INT69 E2 - variable speed |
| Net weight KG | 853 | |
| Nominal displacement | 0560 | 560 m³/h |
| Oil cooling port | C | Additional oil cooling kit |
Specifikācija | Vērtība | Vērtība |
|---|---|---|
| Oil flow switch port | Z | No |
| Oil level switch port | H | 230/110 VAC HT |
| Packagin length | 0 mm | |
| Packaging Height | 0 mm | |
| Packaging type | W | Wooden case |
| Packaging Width | 0 mm | |
| Power supply | D | 400V/3/50Hz SD |
| Product Class | LOS | LOS |
| Product Group | E62 | E62 |
| Product line | Palladio | |
| Product View (Switch) | GLBL | Global (Standard) |
| Produkta veids | PAL | PALLADIO |
| Produkta veids | PAL | |
| Refrigerant | F | Charged with HC lubricant |
| Series | K | K serie compact screw compress |
| Solenoid coil | Z | No |
| Starting kit | B | D.O.L. start kit |
| STAT GROUP | 00642 | 00642 |
| Temperature range | Z | Very high temperature applicat |
| Typecode Part 1 | KZ3FW0560QDIC | |
| Typecode Part 2 | ROZAHECHZBDWXXX | |
| VC Revision | 00 | 00 |
| Versija | 3 | External inverter version |
| Volumetric ratio | W | Volumetric ratio 3.2 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 938 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Neto svars | 853 Kilogram |