Danfoss logo
PALKS2NW0640ND4CMLADAZZZZBDWXXX-product-details

PALKS2NW0640ND4CMLADAZZZZBDWXXX

095C0150

Izstrādājuma numurs: PALKS2NW0640ND4CMLADAZZZZBDWXXX

Palladio Screw Compressor
KS2NW0640ND4C MLADAZZZZBDWXXX
----------------------------------------
Product Type: PALLADIO
Series: K serie compact screw compress
Temperature range: Standard temperature applicati
Version: Fix speed version
Refrigerant: Charged with HFO lubricant - N
Volumetric ratio: Volumetric ratio 3.2
Nominal displacement: 640 m³/h
Motor Size: 125 kW
Power supply: 400V/3/50Hz SD
Capacity Control: 4 steps
Certification: CE
Connections type: Suction bush, discharge bush
Connections Diameter: 105-80 mm
Solenoid valve: 230 VAC
Crankase eater: 24 VDC
Motor Protector: INT69 E1 - fix speed
Economizer:
Oil Cooling: No
Oil Level Switch: No
Oil Flow Switch: No
Start Kit: D.O.L. start kit
Painting: Danfoss RAL colour
Packaging: Wooden case
Extra1: N/A
Extra2: N/A
Extra3: N/A

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Vērtība
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Gross Weight Kg1088
Izstrādājumu grupaConfigurable Products & Variants
Material DescriptionKS2NW0640ND4CMLADAZZZZBDWXXX
Specifikācija
Vērtība
Vērtība
Net Weight Kg1003
Product linePalladio
Produkta veidsPAL

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1088 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Neto svars1003 Kilogram