Danfoss logo
PALKS2RW0720PD4CRLAAAZZBZZDWXXX-product-details

PALKS2RW0720PD4CRLAAAZZBZZDWXXX

095C0114

Izstrādājuma numurs: PALKS2RW0720PD4CRLAAAZZBZZDWXXX

Palladio Screw Compressor
KS2RW0720PD4C RLAAAZZBZZDWXXX
----------------------------------------
Product Type: PALLADIO
Series: K serie compact screw compress
Temperature range: Standard temperature applicati
Version: Fix speed version
Refrigerant: Charged with HFC lubricant - R
Volumetric ratio: Volumetric ratio 3.2
Nominal displacement: 720 m³/h
Motor Size: 150 kW
Power supply: 400V/3/50Hz SD
Capacity Control: 4 steps
Certification: CE
Connections type: Suction valve, discharge valve
Connections Diameter: 105-80 mm
Solenoid valve: 230 VAC
Crankase eater: 230 VAC
Motor Protector: INT69 E1 - fix speed
Economizer:
Oil Cooling: No
Oil Level Switch: 230/110 VAC
Oil Flow Switch: No
Start Kit: No
Painting: Danfoss RAL colour
Packaging: Wooden case
Extra1: N/A
Extra2: N/A
Extra3: N/A

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Vērtība
CE marķējumsYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Gross Weight Kg1128
Izstrādājumu grupaConfigurable Products & Variants
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Specifikācija
Vērtība
Vērtība
Material DescriptionKS2RW0720PD4CRLAAAZZBZZDWXXX
Net Weight Kg1032
Product linePalladio
Produkta veidsPAL
Satur akumulatoriNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1128 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Neto svars1032 Kilogram