Danfoss logo
PALKS2RW0810RD4CRLAAAZZZZZDWXXX-product-details

PALKS2RW0810RD4CRLAAAZZZZZDWXXX

095C0049

Izstrādājuma numurs: PALKS2RW0810RD4CRLAAAZZZZZDWXXX

Palladio Screw Compressor
KS2RW0810RD4C RLAAAZZZZZDWXXX
----------------------------------------
Product Type: PALLADIO
Series: K serie compact screw compress
Temperature range: Standard temperature applicati
Version: Fix speed version
Refrigerant: Charged with HFC lubricant - R
Volumetric ratio: Volumetric ratio 3.2
Nominal displacement: 810 m³/h
Motor Size: 175 kW
Power supply: 400V/3/50Hz SD
Capacity Control: 4 steps
Certification: CE
Connections type: Suction valve, discharge valve
Connections Diameter: 105-80 mm
Solenoid valve: 230 VAC
Crankase eater: 230 VAC
Motor Protector: INT69 E1 - fix speed
Economizer:
Oil Cooling: No
Oil Level Switch: No
Oil Flow Switch: No
Start Kit: No
Painting: Danfoss RAL colour
Packaging: Wooden case
Extra1: N/A
Extra2: N/A
Extra3: N/A

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Vērtība
CE marķējumsYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Gross Weight Kg1143
Izstrādājumu grupaConfigurable Products & Variants
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Specifikācija
Vērtība
Vērtība
Material DescriptionKS2RW0810RD4CRLAAAZZZZZDWXXX
Net Weight Kg1047
Product linePalladio
Produkta veidsPAL
Satur akumulatoriNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1143 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Neto svars1047 Kilogram