Danfoss logo
PALKS2RH0410JD4CMLAAAZZZZZDWXXX-product-details

PALKS2RH0410JD4CMLAAAZZZZZDWXXX

095C0002

Izstrādājuma numurs: PALKS2RH0410JD4CMLAAAZZZZZDWXXX

Palladio Screw Compressor
KS2RH0410JD4C MLAAAZZZZZDWXXX
----------------------------------------
Product Type: PALLADIO
Series: K serie compact screw compress
Temperature range: Standard temperature applicati
Version: Fix speed version
Refrigerant: Charged with HFC lubricant - R
Volumetric ratio: Volumetric ratio 2.6
Nominal displacement: 410 m³/h
Motor Size: 90 kW
Power supply: 400V/3/50Hz SD
Capacity Control: 4 steps
Certification: CE
Connections type: Suction bush, discharge bush
Connections Diameter: 105-80 mm
Solenoid valve: 230 VAC
Crankase eater: 230 VAC
Motor Protector: INT69 E1 - fix speed
Economizer:
Oil Cooling: No
Oil Level Switch: No
Oil Flow Switch: No
Start Kit: No
Painting: Danfoss RAL colour
Packaging: Wooden case
Extra1: N/A
Extra2: N/A
Extra3: N/A

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Vērtība
CE marķējumsYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Gross Weight Kg878
Izstrādājumu grupaConfigurable Products & Variants
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Specifikācija
Vērtība
Vērtība
Material DescriptionKS2RH0410JD4CMLAAAZZZZZDWXXX
Net Weight Kg782
Product linePalladio
Produkta veidsPAL
Satur akumulatoriNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars878 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Neto svars782 Kilogram