Warranty & Service, ICON1 Master controller, Version: Right
088X3632
12 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Right version,
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
088X3632
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Adaptīvā funkcija | Jā |
| Application type | UnoFloor |
| Apraksts | 12 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Right version, |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Automātiska balansēšana | Jā |
| Barošanas spriegums [V] | 230V Hz 50 |
| Cabinet | Aluzink steelplate, white powder coated |
| CE marķējums | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Grīdas apsildes kolektora savienojumu skaits | 12 |
| Grīdas apsildes kolektora tips | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| Izpildmehānisms | 24V |
| Izstrādājumu grupa | UnoFloors |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Katras izejas jauda [W] [Max] | 3 W |
| Material Description | UnoFloor Control 12 Loops Right Vert IW |
| Metering | Prepared for energy meter |
| Nominālais spiediens, primārais [bāri] | 6 bar |
| Number of connections | 2 |
| Pressure valve | AB-PM set |
| Product line | 67 |
| Produkta veids | Warranty & Service |
| PWM | Jā |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C] | 60 °C |
| Vadība | ICON1 Master controller |
| Vārsta kontrolfunkcija | Jā |
| Versija | Right |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 30.5 Kilogram |
| Neto svars | 26.5 Kilogram |
| Volume | 119.091 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424054816 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |