Danfoss logo
 UnoFloor_Control - ICON1

Warranty & Service, ICON1 Master controller, Version: Left

088X3607

7 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Left version,
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Adaptīvā funkcija
Application typeUnoFloor
Apraksts7 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Left version,
Attiecas uz EEIAYes
Automātiska balansēšana
Barošanas spriegums [V]230V Hz 50
CabinetAluzink steelplate, white powder coated
CE marķējumsYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Grīdas apsildes kolektora tipsStainless steel with flow meter and manual air vent
Izpildmehānisms24V
Izstrādājumu grupaUnoFloors
Katras izejas jauda [W] [Max]3 W
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionUnoFloor Control 7 Loops Left Vert IW
MeeteringPrepared for energy meter
Nominālais spiediens, primārais [bāri]6 bar
Number of connections2
Pressure valveAB-PM set
Product line67
Produkta veidsWarranty & Service
PWM
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]60 °C
VadībaICON1 Master controller
Vārsta kontrolfunkcija
VersijaLeft

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars25.5 Kilogram
Neto svars22 Kilogram
Volume97.44 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424054915
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm