Grīdas apkures kontrole, Signāla pastiprināšanas ierīce CF2, 230 V
088U0230
Signāla pastiprināšanas ierīce Danfoss CF-RU
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
088U0230
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Adaptīvā funkcija | Jā |
| Apkures kontroles veids | Atkārtotājs |
| Apraksts | Signāla pastiprināšanas ierīce Danfoss CF-RU |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Barošanas spriegums [V] | 230.0 V |
| Bezvadu pārraide [m] [Max] | 30 m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Displejs (jā/nē) | Nē |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Grīdas sensora opcija | Nē |
| Iebūvēts sienā | Nē |
| Interfeisi | Bezvadu |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| IP protection class | IP21 |
| Izstrādājuma apraksts | Signāla pastiprināšanas ierīce CF2 sistēmai |
| Izstrādājumu grupa | Grīdas apkures kontrole |
| Lietojums | For range extension |
| Material Description | CF-RU Bezvadu signala atkartotajs 230V |
| Pārraides frekvence [MHz] | 868.42 MHz |
| Pie sienas stiprināms | Jā |
| Piemērots šim: | 24V actuators |
| Product line | 34 |
| Produkta veids | Signāla pastiprināšanas ierīce CF2 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Temperatūras kontrole | Nr. |
| Uzstādīšana | Iespraust |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.404 Kilogram |
| Neto svars | 0.364 Kilogram |
| Volume | 2.646 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420068244 |
| Proposition 65 | No significant risk |