Danfoss logo
DEVIflex / ECflex new cable

Apkures kabeļi, ECflex 6T, 129 m, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230, 770 W

088L6445

ECflex 6T 129m 230V 770W

Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ieteicamā nomaiņa: 140F1209

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsECflex 6T 129m 230V 770W
Apsildes principsSērijas pretestība
ApstiprinājumsCE
Ar aizsardzību pret ultravioleto starojumuNē
Ārējā loksnePVC
Ārējās loksnes krāsaSARKANS
Aukstā vadītāja garums [m]2.3 m
Aukstā vadītāja lielums [mm²]1.5 mm²
Aukstā vadītāja tipsDTCL
Aukstā vadītāja vadītāju skaits3
Aukstais vadītājsJā
Auksto vadītāju skaits1
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
Bez svinaJā
CE marķējumsYes
Darbības temperatūra [°C] [Max]80 °C
Deformācijas izturība [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elementa IP klaseIPX7
ES RoHS atbilstībaYes
Garantija [gadi]20
Izstrādājumu grupaApkures kabeļi
Kabeļa diametrs [mm]6.9 mm
Kabeļa ekrānsAlumīnija folija 100%
Specifikācija
Vērtība
Kabeļa garums [m]129.000 m
Kabeļa jauda [W/m]6 W/m
Kabeļa pretestība [omi]68.9000 Ohm
Kabelis uz plēvesNē
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Liekšanas diametrs [mm] [Min]42 mm
Liesmu slāpētājsJā
LietošanaCold storeFloor heatingPipe / tank frost protectionSport fields
Material DescriptionECflex 6T 129m 230V 770W
Pakotnes augstums [mm]120 mm
Pakotnes dziļums [mm]386 mm
Pakotnes platums [mm]386 mm
Product line21
Produkta veidsECflex 6T
Produkta versijaReady-made
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Regulējams atbilstoši garumamNē
Satur akumulatoriNo
Siltuma izvade [W]770 W
Stiepes izturība [N]>500 N
Temperatūra, kurā darbība nenotiek [°C] [Max]90 °C
UL novērtējumsNo
Uzstādīšanas temperatūra [°C] [Min]-5 °C
Vadītāja izolācijaXLPE

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars8.141 Kilogram
Neto svars8.06 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.021 Cubic meter
EAN/UPC5703466245835