Danfoss logo
DEVIaqua heating cable

Apkures kabeļi, ECaqua 9T, 130 m, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230, 1170 W

088L0069

ECaqua 9T 1170W 230V 130m

Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ieteicamā nomaiņa: 140F0019

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsECaqua 9T 1170W 230V 130m
Apsildes principsSērijas pretestība
ApstiprinājumsCE
Ar aizsardzību pret ultravioleto starojumuJā
Ārējā loksneMDPE
Aukstā vadītāja garums [m]2.3 m
Aukstā vadītāja lielums [mm²]1.5 mm²
Aukstā vadītāja tipsDTCL
Aukstā vadītāja vadītāju skaits3
Aukstais vadītājsJā
Auksto vadītāju skaits1
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
Bez svinaJā
CE marķējumsYes
Darbības temperatūra [°C] [Max]65 °C
Deformācijas izturība [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elementa IP klaseIPX7
ES RoHS atbilstībaYes
Garantija [gadi]20
Izstrādājumu grupaApkures kabeļi
Kabeļa augstums [mm]7.0 mm
Kabeļa ekrānsVara vītne
Kabeļa garums [m]130.000 m
Specifikācija
Vērtība
Kabeļa jauda [W/m]9 W/m
Kabeļa platums [mm]7.00 mm
Kabeļa pretestība [omi]45.2000 Ohm
Kabelis uz plēvesNē
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Liekšanas diametrs [mm] [Min]50 mm
LietošanaPipe / tank frost protection
Material DescriptionECaqua 9T 130m 230V 1170W
Pakotnes augstums [mm]120 mm
Pakotnes dziļums [mm]386 mm
Pakotnes platums [mm]386 mm
Product line21
Produkta veidsECaqua 9T
Produkta versijaReady-made
Regulējams atbilstoši garumamNē
Satur akumulatoriNo
Sertifikācijas uzņēmumsIntertek Semko
Siltuma izvade [W]1170 W
Stiepes izturība [N]>650 N
Temperatūra, kurā darbība nenotiek [°C] [Max]85 °C
Ūdens temperatūra [°C] [Max]23 °C
UL novērtējumsNo
Uzstādīšanas temperatūra [°C] [Min]-5 °C
Vadītāja izolācijaXLPE

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars6.547 Kilogram
Neto svars6.482 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.021 Cubic meter
EAN/UPC5703466145418