Danfoss logo
DEVIaqua heating cable

Apkures kabeļi, ECaqua 9T, 12 m, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230, 110 W

088L0054

ECaqua 9T 110W 230V 12m

Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ieteicamā nomaiņa: 140F0004

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsECaqua 9T 110W 230V 12m
Apsildes principsSērijas pretestība
ApstiprinājumsCE
Ar aizsardzību pret ultravioleto starojumuJā
Ārējā loksneMDPE
Aukstā vadītāja garums [m]2.3 m
Aukstā vadītāja lielums [mm²]1.5 mm²
Aukstā vadītāja tipsDTCL
Aukstā vadītāja vadītāju skaits3
Aukstais vadītājsJā
Auksto vadītāju skaits1
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
Bez svinaJā
CE marķējumsYes
Darbības temperatūra [°C] [Max]65 °C
Deformācijas izturība [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elementa IP klaseIPX7
ES RoHS atbilstībaYes
Garantija [gadi]20
Izstrādājumu grupaApkures kabeļi
Kabeļa augstums [mm]7.0 mm
Kabeļa ekrānsVara vītne
Kabeļa garums [m]12.000 m
Kabeļa jauda [W/m]9 W/m
Specifikācija
Vērtība
Kabeļa platums [mm]7.00 mm
Kabeļa pretestība [omi]481.0000 Ohm
Kabelis uz plēvesNē
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Liekšanas diametrs [mm] [Min]50 mm
LietošanaPipe / tank frost protection
Material DescriptionECaqua 9T 12m 230V 110W
Pakotnes augstums [mm]54 mm
Pakotnes dziļums [mm]386 mm
Pakotnes platums [mm]386 mm
Product line21
Produkta veidsECaqua 9T
Produkta versijaReady-made
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulējams atbilstoši garumamNē
Satur akumulatoriNo
Sertifikācijas uzņēmumsIntertek Semko
Siltuma izvade [W]110 W
Stiepes izturība [N]>650 N
Temperatūra, kurā darbība nenotiek [°C] [Max]85 °C
Ūdens temperatūra [°C] [Max]23 °C
UL novērtējumsNo
Uzstādīšanas temperatūra [°C] [Min]-5 °C
Vadītāja izolācijaXLPE

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1.039 Kilogram
Neto svars1.029 Kilogram
Volume0.008 Cubic meter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5703466145265
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm