Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Siltummaksas sadalītājs, Ierīču sistēmas tips: Vizuāls, Ierīce ar attālu sensoru, kabeļa garums 1,5m

088H2344

Skaitītājs INDIV-X-10V ar sensoru attālai rādījumu nolasīšanai

Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Aizsardzības klaseIP52
Akumulācijas temperatūra [°C] [Max]70 °C
Akumulācijas temperatūra [°C] [Min]-25 °C
Akumulatora kalpošanas laiks [gadi]10 yr
Akumulatori barošanai3V litija akumulators
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max]70 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min]5 °C
AprakstsSkaitītājs INDIV-X-10V ar sensoru attālai rādījumu nolasīšanai
ApstiprinājumsSE15 H002 DF
Apstiprinātās ierīcesIGE
Attālā sensora kabeļa garums [m]2 m
Augstākais temperatūras ierobežojums [Max]120 °C
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Displeja tips(LCD) ar 6cipariem (000000 - 999999)
Ierīces versijaIerīce ar attālu sensoru, kabeļa garums 1,5m
Ierīču sistēmas tipsVizuāls
Izmēri (augstums x platums x dziļums)90.5 x 38 x 28 mm
Izstrādājumu grupaEnerģijas skaitītāji
Specifikācija
Vērtība
Korpusa krāsaRAL 9010, balta
LietošanaSiltummaksas sadalīšana
Material DescriptionINDIV-X-10VT HCA Visual remote sensor
Mērīšanas sistēmaViens sensors ar starta sensoru
Papildu skalasMērvienību skala
Product line08
Produkta veidsSiltummaksas sadalītājs
Radiatora jaudas intervāls [W] [Max]16000 W
Radiatora jaudas intervāls [W] [Min]4 W
Sensora temperatūra [°C] [Max]120 °C
Sensora temperatūra [°C] [Min]0 °C
Svars bez aizmugurējās plāksnes [g]49 g
Temperatūras sensoru tipsNTC, priekšlaicīgi novecojis
Uzskaites sākums apkures periodā25–40 °C (programmējams)
Uzskaites sākums periodā, kad apkure ir atslēgta25–40 °C (programmējams)
Versija StandardEN834
Zemākais temperatūras ierobežojums [Min]55 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.07 Kilogram
Neto svars0.07 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702425117237