Danfoss logo
087N6477 RET2001RF + RX1-S V2

RET2001RF + RX1-S V2, Baterijas termostatam + 230Vac uztvērējam

087N6477

RET2001RF + RX1-S, Battery powered RF digital room electronic thermostat and mains powered single channel RF receiver

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
1 Primārais akumulators Kg0.022
1 Primārais akumulators SUMMA Kg0.044
Akumulatora kalpošanas laiks [gadi]2.0 yr
Akumulatora tips2 x AA sārma baterijas
Akumulatora tips vai nosaukumsAlkaline AA (LR6/ZR6)
Akumulatoru skaits2
Apgaismojuma displejsJā
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max]40 °C
AprakstsRET2001RF + RX1-S, Battery powered RF digital room electronic thermostat and mains powered single channel RF receiver
ApstiprinājumsCEUKCA
Attiecas uz EEIAYes
Augstums [mm]86 mm
CE marķējumsYes
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
Dizaina standartsEN 60730-2-9
Dziļums [mm]30 mm
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Garantija [gadi]5
Ieslēgšanas/izslēgšanas vadībaJā
Izstrādājuma aprakstsRET2001RF + RX1-S V2
Izstrādājumu grupaIstabas termostati, RET
Izvades releja jauda, indukcijas [A]1 A
Izvades releja jauda, rezistīva [A]3 A
Kanālu skaits1
KategorijaDigital RF Thermostat
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Specifikācija
Vērtība
Kontroles piesārņojums2pakāpes
Kontroles tipsOn/Off modulējoša kontrole
KrāsaBalts RAL 9010
LietošanaRoom heating
Lodes cietības pārbaude [°C]75 °C
Material DescriptionRET2001RF G+ RX1-S Digi Stat RF + Rcv,V2
MateriālsABS+PC, non-flammable
Modulēšanas vadībaJā
On/Off modulējoša kontroleJā
Padeves tipsBaterijas termostatam + 230Vac uztvērējam
Pamata plāksneIndustry Standard Backplate for RX1-S V2 Receiver
Product line03
Produkta veidsRET2001
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
RF diapazons [m]30 m
RF frekvence [MHz]433.92 MHz
Sala aizsardzībaJā
Satur akumulatoriYes
SCIP dokumentācija nr.1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsElectronic programmable room thermostat
Statusa indikatorsJā
Temperatūras ierobežotājs [°C] [Max]35 °C
Temperatūras ierobežotājs [°C] [Min]5 °C
UNSPSC KODS41112209
Uzstādīšana3 Wire

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars420 Gram
Neto svars400 Gram
Volume1.36 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162419205
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm