Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

M-Cal Compact

087G5302

M-Cal 447/1,5/forward/DN15/Pulse

Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Aizsardzības klases kalkulatorsIP54
Aizsardzības klases plūsmas sensorsIP54
Akumulācijas temperatūra [°C] [Max]55 °C
Akumulācijas temperatūra [°C] [Min]-20 °C
Akumulatora kalpošanas laiks [gadi]12 yr
Apkārtējās vides klaseE1 / M1
Apkārtējās vides mitrums [% RH] [Max]93 % RH
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max]55 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min]0 °C
AprakstsM-Cal 447/1,5/turpgaita/DN15/impulss
Apstiprinājuma standartsMID DE-07-MI004-PTB030
Atļautās vielasŪdens (AGFW FW510)
Barošanas sprieguma tipsakumulators
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diametrs [mm]15 mm
Enerģijas vienībakWh
Interfeisa moduļa 1. slotspulsa izeja
Izstrādājumu grupaEnerģijas skaitītāji
Specifikācija
Vērtība
LietošanaApkure
Material DescriptionM-Cal 447/1,5/forward/DN15/Pulse
Montāžas versijaTurpgaita
Nominālais spiediens [bar]16 bar
Plūsmas lielums [m3/h]1.50 m³/h
Plūsmas lielums [m3/h] [Max]3.00 m³/h
Plūsmas lielums [m3/h] [Min]0.02 m³/h
Plūsmas mērīšanas principsMehāniska (vairāku strūklu)
Product line08
Produkta veidsM-Cal Compact
Savienojumu tipiVītne
Temperatūras sensora diametrs [mm]5.2 mm
Temperatūras sensora montāžaTiešs
Temperatūras sensoru kabeļu garums [m]1.5 m
Temperatūras sensoru tipsPt 500
Vielas temperatūra [°C] [Max]90 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]5 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.85 Kilogram
Neto svars0.85 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume1.774 Liter
EAN/UPC5710104051697