Danfoss logo
Energy Calculator Infocal 8

INFOCAL 8

087G1311

INFOCAL8 HE Qp560-1900 50l/p L Abat MBUS

Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Aizsardzības klases kalkulatorsIP54
Akumulācijas temperatūra [°C] [Max]60 °C
Akumulācijas temperatūra [°C] [Min]-25 °C
Akumulatora kalpošanas laiks [gadi]11 yr
Apkārtējās vides klaseE2 / M2
Apkārtējās vides mitrums [% RH] [Max]93 % RH
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max]55 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min]0 °C
AprakstsINFOCAL8 HE Qp560-1900 50l/p L Abat MBUS
Apstiprinājuma standartsMID DE-10-MI004-PTB008
Attiecas uz EEIAYes
Barošanas sprieguma tipsAkumulators1 A tipa
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Enerģijas vienībaMWh (ar 1 ciparu aiz komata)
Specifikācija
Vērtība
Impulsa vērtības tilpums [l/ impulss]50.0 l/pulse
Interfeisa moduļa 1. slotsM-Bus modulis
Izstrādājumu grupaEnerģijas skaitītāji
LietošanaApkure
Material DescriptionINFOCAL8 HE Qp560-1900 50l/p L Abat MBUS
Montāžas versijaZema temperatūra
Plūsmas lielums [m3/h] [Max]1900.00 m³/h
Plūsmas lielums [m3/h] [Min]560.00 m³/h
Product line08
Produkta veidsINFOCAL 8
Temperatūras sensora diametrs [mm]5.2 mm
Temperatūras sensora montāžaLigzdas
Temperatūras sensoru kabeļu garums [m]4.9 m
Temperatūras sensoru tipsPt 500

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.83 Kilogram
Neto svars0.31 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume6.622 Liter
EAN/UPC5710104051253