Danfoss logo
ECA 61 087B1141

ECA 61

087B1141

ECA 61 KONTROLIERIS

Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Akumulācijas temperatūra [°C] [Max]70 °C
Akumulācijas temperatūra [°C] [Min]-40 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max]40 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min]0 °C
AprakstsECA 61, tālvadības panelis
Apstiprinājuma standartsEMC - 89/336/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC, EN 50081-1, EN 50082-1, 73/23/EEC, 93/68/EEC
ApstiprinājumsCE
Apvalka ūdens izturības pakāpeIP20
CE marķējumsYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājumu grupaPiederumi - Elektroniskie kontrolieri
Kopnes kabeļa garums [m]50 m
Material DescriptionECA 61 KONTROLIERIS
Montāžas versijaMontāža uz sienas
Product line08
Produkta veidsECA 61
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Transportēšanas temperatūra [°C] [Max]70 °C
Transportēšanas temperatūra [°C] [Min]-40 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.246 Kilogram
Neto svars0.2 Kilogram
Volume0.954 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702421062180
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm