Danfoss logo
Ultrasonic Flow Meter Sono 1500 CT

SONO 1500 CT

087-8124

SONO1500CT HE Qp40 300 DN80 PN25 FL

Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Aizsardzības klases plūsmas sensorsIP54
Akumulācijas temperatūra [°C] [Max]55 °C
Akumulācijas temperatūra [°C] [Min]-25 °C
Apkārtējās vides klaseE1 / M1
Apkārtējās vides mitrums [% RH] [Max]95 % RH
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max]55 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min]5 °C
AprakstsSONO1500CT HE Qp40 300 DN80 PN25 FL
Apstiprinājuma standartsGOST
Atļautās vielasŪdens (AGFW FW510)
Barošanas sprieguma tipsnav piemērojams/ ārējs
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm]80 mm
Impulsa vērtības tilpums [l/ impulss]100.0 l/pulse
Izstrādājumu grupaEnerģijas skaitītāji
Specifikācija
Vērtība
Kabeļa garums starp kalkulatoru un plūsmas sensoru [m]2.5 m
LietošanaApkure
Material DescriptionSONO1500CT HE Qp40 300 DN80 PN25 FL
Nominālais spiediens [bar]25 bar
Pievienošanas izmērsDN 80
Plūsmas lielums [m3/h]40.00 m³/h
Plūsmas lielums [m3/h] [Max]80.00 m³/h
Plūsmas lielums [m3/h] [Min]0.40 m³/h
Plūsmas mērīšanas principsUltraskaņas
Product line08
Produkta veidsSONO 1500 CT
Sākuma plūsmas lielums [l/h]80.0 L/h
Savienojumu tipiAtloks
Vielas temperatūra [°C] [Max]150 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]5 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars12.407 Kilogram
Neto svars12.407 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume29.36 Liter
EAN/UPC5710104060866