Danfoss logo
EKC 102, EKC 202

Saldēšanas iekārtas vadība (TXV), EKC 202B

084B8691

Funkcija: 3 izv., 2 temp. sensori, DI, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230, Saziņas veids: Izvēles MODBUS; Izvēles LON,, Iepakojuma formāts: Industriālā pakete, Daudzums iepakojuma formātā: 30

Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsNē
ApstiprinājumsC-TICKCEEACIntertek Semco
Attiecas uz EEIAYes
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
CE marķējumsYes
Cita RoHS dokumentācijaEAEU RoHS
Daudzums iepakojuma formātā30 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Displejs priekšpusēJā
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Frekvence [Hz]50/60 Hz
Funkcija3 izv., 2 temp. sensori, DI
Identisks produkts084B8522
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izstrādājuma nosaukumsSaldēšanas iekārtas vadība (TXV)
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājumu grupaIztvaikotāju un telpu vadība
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Maks. iztvaicētāju skaits1 gab.
Maks. kompresoru skaits1 gab.
Material DescriptionDEL EKC 202B, Controller, Rusc, I-pack
PapildinformācijaWithout connections plugs
PielietojumsDzesēšanas vadība
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkta veidsEKC 202B
Produktu piederumiElectron. control accessories
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Regulatora tipsLedussk. Regulators (temp.)
Saziņas veidsIzvēles LON,Izvēles MODBUS
Spec. rūpnīcas iestatījumiJĀ
Strāvas patēriņš [VA]2.0 VA
temp. sensora atbalstsNTC-M2020PTC 1000Pt 1000

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.214 Kilogram
Neto svars0.195 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.472 Liter
EAN/UPC5702428407540