Danfoss logo
AK-CC 421

Optyma Plus controller

084B8181

Analogās ieejas (AI) [pc]: 7, Analogās izejas (AO) [pc]: 2
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Analogās ieejas (AI) [pc]7 gab.
Analogās izejas (AO) [pc]2 gab.
Apkalpojams
ApstiprinājumsC-TICKCECMIMEAC
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā12 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitālās ieejas (DI) [pc]3 gab.
Digitālās izejas (DO) [pc]5 gab.
Displejs priekšpusē
Displejs— opcijaEKA 163BEKA 164B
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Frekvence [Hz]50/60 Hz
FunkcijaOptyma regulators
Specifikācija
Vērtība
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izstrādājuma nosaukumsKondensācijas iekārtas regulators
Izstrādājumu grupaKompresora/kondensatora vadība
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionDEL Cond. Unit Ctrl. AK-CC 421, I-pack
PapildinformācijaWithout terminals
PielietojumsKondensācijas iekārta
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkta veidsOptyma Plus controller
Produktu piederumiElectron. control accessories
Regulatora tipsKondensācijas iekārtas regulators
Saziņas veidsMODBUSRS485
Strāvas patēriņš [VA]5.0 VA
TRIAC izvade1 gab.

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.482 Kilogram
Neto svars0.429 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume1.013 Liter
EAN/UPC5702428969345