Danfoss logo
AK-CC 421

Optyma Plus controller

084B8080

Analogās ieejas (AI) [pc]: 7, Analogās izejas (AO) [pc]: 2

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Analogās ieejas (AI) [pc]7 gab.
Analogās izejas (AO) [pc]2 gab.
ApkalpojamsNē
ApstiprinājumsC-TICKCECMIM
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitālās ieejas (DI) [pc]3 gab.
Digitālās izejas (DO) [pc]5 gab.
Displejs priekšpusēJā
Displejs— opcijaEKA 163BEKA 164B
Division25
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)7(a)7(c)-I
Frekvence [Hz]50/60 Hz
FunkcijaOptyma regulators
Iepakojuma formātsViens bloks
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājuma nosaukumsKondensācijas iekārtas regulators
Izstrādājumu grupaKompresora/kondensatora vadība
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionOPTYMA Plus, Controller
PapildinformācijaIncl.terminals
PFAS content [Yes/No]No
PielietojumsKondensācijas iekārta
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkta veidsOptyma Plus controller
Produktu piederumiElectron. control accessories
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)
Regulatora tipsKondensācijas iekārtas regulators
Satur akumulatoriNo
Saziņas veidsMODBUSRS485
SCIP dokumentācija nr.55d68436-1d52-495d-827f-37a33f91c57d
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsOptyma Plus controller
Strāvas patēriņš [VA]5.0 VA
TRIAC izvade1 gab.

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars632 Gram
Neto svars628 Gram
Volume2.003 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428988841
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm