Pārkarsēšanas regulators, EKD 316
084B8040
Saziņas veids: MODBUS, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
084B8040
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkalpojams | Nē |
| Apstiprinājums | C-TICKEACLLC CDC TYSKcURus |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva | 24 V |
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 20 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Identisks produkts | 084B8140 |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izstrādājuma nosaukums | Pārkarsēšanas regulators |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājumu grupa | Elektronisko vārstu vadība |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | EKD 316 Superheat controller |
| Montāžas metode | DIN sliede |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | EKD 316 |
| Produktu piederumi | Electron. control accessories |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Saziņas veids | MODBUS |
| Supply voltage [V] DC | 24.00 V |
| UL novērtējums | Yes |
| Vārsta izvades tips | CCMCCMTETS 6ETS12.5–ETS400 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.216 Kilogram |
| Neto svars | 0.163 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 0.633 Liter |
| EAN/UPC | 5702428099851 |