Danfoss logo
AK-PC 560 Capacity controller. Digital scroll

Bloka regulators, AK-PC 560

084B8013

Funkcija: 1 iesūkšana un 1 kondensators, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24, Saziņas veids: ETHER,; MODBUS, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 10

Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsNē
ApstiprinājumsC-TICKCEEAC
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva24 V
CE marķējumsYes
Cita RoHS dokumentācijaEAEU RoHS
Daudzums iepakojuma formātā10 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Displejs priekšpusēNē
Displejs— opcijaEKA 163BEKA 164BEKA 165
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Frekvence [Hz]50/60 Hz
Funkcija1 iesūkšana un 1 kondensators
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājuma nosaukumsBloka regulators
Izstrādājumu grupaKompresora/kondensatora vadība
Maks. kompresoru skaits7 gab.
Material DescriptionDEL AK-PC560, Digital Scroll,Pack Contr
PapildinformācijaGen. Version
PielietojumsKapacitātes vadība
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkta veidsAK-PC 560
Produktu piederumiElectron. control accessories
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Regulatora tipsBloka kontr. digitālam spirālveida
Saziņas veidsETHER,LON,MODBUS
Strāvas patēriņš [VA]8.0 VA

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.536 Kilogram
Neto svars0.45 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume2.07 Liter
EAN/UPC5702428433525