Danfoss logo
EKC 319A

Šķidruma padeves regulators, EKC 319A

084B7251

Funkcija: Šķidruma padeves regulators, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 16

Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsNē
ApstiprinājumsCEEACLLC CDC TYSK
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva24 V
CE marķējumsYes
Cita RoHS dokumentācijaEAEU RoHS
Daudzums iepakojuma formātā16 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Displejs priekšpusēJā
Frekvence [Hz]50/60 Hz
FunkcijaŠķidruma padeves regulators
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājuma nosaukumsŠķidruma padeves regulators
Izstrādājumu grupaKompresora/kondensatora vadība
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionDEL EKC 319A Controller Liquid Injection
PielietojumsŠķidruma padeves vadība
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkta veidsEKC 319A
Produktu piederumiElectron. control accessories
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Regulatora tipsDzesēšanas regulators
Strāvas patēriņš [VA]5.0 VA

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.347 Kilogram
Neto svars0.32 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.553 Liter
EAN/UPC5702428088503