Pārkarsēšanas regulators, EKC 315A
084B7249
Analogās ieejas (AI) [pc]: 2, Frekvence [Hz]: 50/60 Hz
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
084B7249
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Analogās ieejas (AI) [pc] | 2 gab. |
| Apkalpojams | Nē |
| Apstiprinājums | CEEACLLC CDC TYSK |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva | 24 V |
| CE marķējums | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Datu saz. opcijas | LON RS 485 |
| Daudzums iepakojuma formātā | 16 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitālās ieejas (DI) [pc] | 1 gab. |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Frekvence [Hz] | 50/60 Hz |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājuma nosaukums | Pārkarsēšanas regulators |
| Izstrādājumu grupa | Elektronisko vārstu vadība |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | EKC 315A Superheat controller |
| Montāžas metode | DIN sliede |
| Papildinformācija | Special settings for Japan |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkta veids | EKC 315A |
| Produktu piederumi | Electron. control accessories |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Strāvas patēriņš [VA] | 5.0 VA |
| Vārsta izvades tips | AKVAKVAICM (+ICAD) |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.34 Kilogram |
| Neto svars | 0.32 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 0.545 Liter |
| EAN/UPC | 5702428075541 |