Danfoss logo
EKC 315A

Pārkarsēšanas regulators, EKC 315A

084B7086

Analogās ieejas (AI) [pc]: 2

Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Accessory (EF013236)TRUE
Analogās ieejas (AI) [pc]2 gab.
ApkalpojamsNē
ApstiprinājumsC-TICKCEEACLLC CDC TYSK
Attiecas uz EEIAYes
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva24 V
CE marķējumsYes
China RoHS exemption clauseNo
Datu saz. opcijasLON RS 485
Daudzums iepakojuma formātā16 gab.
Depth (EF000049)95
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitālās ieejas (DI) [pc]1 gab.
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Frekvence [Hz]50/60 Hz
Specifikācija
Vērtība
Height (EF000040)65
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izstrādājuma nosaukumsPārkarsēšanas regulators
Izstrādājumu grupaElektronisko vārstu vadība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Material DescriptionEKC315A
Montāžas metodeDIN sliede
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsEKC 315A
Produktu piederumiElectron. control accessories
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Spare part (EF013237)TRUE
Strāvas patēriņš [VA]5.0 VA
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Vārsta izvades tipsAKVAKVAICM (+ICAD)
Width (EF000008)90

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.354 Kilogram
Neto svars0.32 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.556 Liter
EAN/UPC5702428079174